要使用基于软件的安全相关功能,需要使用 Lexium 62 版本 E/F。与 Lexium 62 版本 C/D/G 类似,它们也为硬接线的 STO (Safe Torque Off) 功能提供专用的双通道输入。
如果不使用硬接线的 STO,则不需要连接该输入。这种情况下,基于软件的安全相关功能使用 Sercos 和 OpenSAFETY。
因此,这里为使用或不使用硬接线的 STO 功能提供两个应用建议。使用硬接线的 STO 时,可以使用其他基于软件的安全相关功能,包括通过软件实现的 STO。
使用 Lexium 62 版本 E/F 时,请按如下方式操作,以通过硬件使用变频器使能功能:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
像 版本 C/D/G 一样,连接带双通道的 Lexium 62 版本 E/F。 |
|
2 |
配置安全相关网络。 |
|
3 |
调整参数,尤其是通过硬件实现的变频器使能的优先级以及通过总线实现的 STO (Safe Torque Off) 的优先级。 |
|
4 |
对 EcoStruxure Machine Expert - Safety 应用程序编程。 |
当不通过硬件使用变频器使能功能,而是仅将扩展的安全功能与 Lexium 62 版本 E/F 一起使用时,请按以下步骤操作:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
不使用 CN6/CN11 — 变频器使能连接器,像 Lexium 62 版本 C/D/G 一样连接 Lexium 62 版本 E/F。 |
|
2 |
配置安全相关网络。 |
|
3 |
调整参数,尤其是通过硬件实现的变频器使能的优先级以及通过总线实现的 STO (Safe Torque Off) 的优先级。 |
|
4 |
对 EcoStruxure Machine Expert - Safety 应用程序编程。 |
绘图编号 APP-111011-001,对 Lexium 62 版本 C/D/E/F/G 有效:
对于基于软件的安全相关功能,使用 Sercos 和 OpenSAFETY。
绘图编号 APP-111011-001: