交流同步电机具有:
较高的功率密度:由于使用最新的磁性材料和优化的设计,电机在相同的扭矩下具有更短的长度。
较高的能量效率:由于采用带永磁体的经过优化的定子和转子设计。由于这些电机的尺寸更小,工作时无强制冷却,因此表面温度可能高于异步电机。
Lexium 62 驱动器 |
BMP 电机 |
||||
---|---|---|---|---|---|
型号 |
In |
Imax |
型号 |
In |
Imax |
直流总线电压:283...339 VDC(Umains:1~ 200...240 VAC) |
|||||
LXM62DU06 |
2 |
6 |
BMP0701R |
1.45 |
5 |
2 |
6 |
BMP0702R |
2.08 |
5.6 |
|
2 |
6 |
BMP1001R |
2.7 |
7.2 |
|
LXM62DD15 |
5 |
15 |
BMP1002R |
5.72 |
12 |
5 |
15 |
BMP1401F |
4.42 |
10.4 |
|
5 |
15 |
BMP1401F |
4.42 |
12 |
|
LXM62DD27 |
9 |
27 |
BMP1401R |
7.74 |
16.5 |
9 |
27 |
BMP1402F |
9.24 |
16.5 |
|
直流总线电压:693...831 VDC(Umains:3~ 400...480 VAC) |
|||||
LXM62DU06 |
2 |
6 |
BMP0701F |
0.8 |
2.3 |
2 |
6 |
BMP0702F |
1.16 |
2.9 |
|
2 |
6 |
BMP1001F |
1.4 |
4.5 |
|
2 |
6 |
BMP1401C |
2.29 |
6.2 |
|
LXM62DD15 |
5 |
15 |
BMP1002F |
3.05 |
6.2 |
5 |
15 |
BMP1401F |
4.12 |
8.3 |
|
5 |
15 |
BMP1401C |
4.83 |
8.3 |
|
LXM62DD27 |
9 |
27 |
BMP1401F |
6.45 |
14.3 |
有关更多信息,请参阅 BMP 同步电机 - 电机手册。