SinCos 编码器可以用作机器编码器。该编码器必须通过用于调试的 Hiperface 接口提供电子类型板。
下表显示了编码器特性:
特性 |
值 |
---|---|
信号波形 |
正弦 |
电源电压 |
7...12 Vdc |
最大电源电流 |
150 mA |
每秒钟 SinCos 周期数 |
最多 100,000 个 SinCos 周期/秒 = 最大 100 kHz |
每圈内的分辨率 |
最多 1024 SinCos 个周期 / 分辨率 |
电缆长度 |
最长 75 m |
电缆屏蔽层 |
必需,连接到编码器和驱动器 |
驱动器输入端的差分输出电压 |
0.8 Vpp…1.1 Vpp |
差分输出偏移量 |
2.5 Vdc |
有关更多信息,请参阅编码器接口的电气规格。