TM2AMO2HTN

简介

TM2AMO2HTN 是具有 2 通道模拟量输出的扩展模块。

有关详细硬件信息,请参阅 TM2AMO2HTN

例如,如果已物理连接用于电压信号的模拟量模块通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中为电流信号配置了通道,则可能会损坏模拟量输出模块。

注意

设备无法操作

确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

I/O 配置

要配置 TM2AMO2HTN 模拟量扩展模块的输出,请选择 I/O 配置选项卡。

这些参数可用于模块的通道 QW0 和通道 QW1。

可以配置以下输出参数:

参数

描述

约束条件

类型

未使用 *

– 10...10 V

0...10 V

0...20 mA

4...20 mA

范围模式

范围

正常

自定义

单位

如果定义了类型值,则可用。

最小值

– 32768 到 32767(1)

最小值

如果范围自定义,则可用。

最大值

– 32768 到 32767(2)

最大值

如果范围自定义,则可用。

*   参数缺省值

(1)   如果范围正常,且类型为 – 10...10 V,则缺省值为 -4096。如果范围自定义,则缺省值为 – 32768。

(2)   如果范围正常,则缺省值为 4095。如果范围自定义,则缺省值为 32767。

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 配置”选项卡描述

I/O 映射

可以在 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡中还可执行诸如拓扑寻址等附加信息。

下表描述了 I/O 映射配置:

通道

类型

缺省值

描述

输出

QW0

INT

-

输出 0 的状态

 

...

...

 

QW1

输出 1 的状态

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述