HSC 内嵌功能

概述

HSC 内嵌功能可以对来自与专用快速输入相连的传感器、编码器、开关等的脉冲执行快速计数。

有以下 2 个类型的内嵌计数功能:

oSimple 类型:单个输入的计数器

oMain 类型:最多可使用 4 路输入(2 路快速输入和 2 路标准输入)和 2 路反射输出的计数器。

访问 HSC 配置窗口

要访问嵌入式 HSC 配置窗口,请双击设备树中的内嵌功能 > HSC

HSC 配置窗口

下图显示用于配置 HSC 的 HSC 配置窗口的示例:

G-SE-0007299.2.gif-high.gif

 

 

下表介绍 HSC 配置窗口的各个区域:

编号

操作

1

选择特定的 HSC 选项卡,访问需要配置的 HSC 通道。

2

选择需要的 HSC(Simple 或 Main)类型之后,请使用变量字段更改实例。

3

单击每个参数旁边的加号以访问其设置,对该参数进行配置。

可用的参数取决于使用的模式。

有关配置参数的详细信息,请参阅 M218 HSC 选择矩阵