对 PWM 功能块进行编程

程序

步骤

操作

1

软件目录中选择,然后单击

在列表中选择控制器 > M218 > M218 PTOPWM > PWM > PWM,然后将项目拖放到 POU 窗口上。

2

通过单击 G-SE-0005277.1.gif-high.gif 选择功能块实例。

随即显示输入助手对话框。选择配置过程中引用的全局变量并确认。

G-RU-0010437.3.gif-high.gif

 

 

注意: 如果功能块实例不可见,请验证是否配置了 PWM。

3

输入/输出在功能块中进行详细介绍。

输入/输出之间的交互在一般信息中有详细介绍。