附件

概述

本节介绍附件和电缆。

附件

型号

描述

用途

数量

TMASD1

SD 卡

用于更新控制器固件,初始化具有新应用程序的控制器或克隆控制器,管理用户文件,等等。

1

TMAT4CSET

5 个可插拔螺钉端子块组

连接 M241 Logic Controller 嵌入式 I/O。

1

TMAT2PSET

5 个可插拔螺钉端子块组

连接 24 Vdc 电源。

1

NSYTRAAB35

端托架

有助于保障控制器或接收器模块及其扩展模块在顶帽截面导轨(DIN 导轨)上的安全。

1

TM2XMTGB

接地排

将电缆屏蔽层和模块连接到功能性接地.

1

TM200RSRCEMC

屏蔽收线夹

安装接地并将接地连接到电缆屏蔽层。

25 个一组

电缆

型号

描述

详细信息

长度

TCSXCNAMUM3P

终端端口/USB 端口电线组

M241 Logic Controller 上的 USB mini-B 端口到 PC 终端上的 USB 端口。

3 米

(10 英尺)

BMXXCAUSBH018

终端端口/USB 端口电线组

M241 Logic Controller 上的 USB mini-B 端口到 PC 终端上的 USB 端口。

注: 接地并屏蔽后,此 USB 电缆适用于持续时间较长的连接。

1.8 米

(5.9 英尺)

490NTW000••

用于 DTE 连接的 Ethernet 屏蔽电缆

在每一端都配有用于 DTE 的 RJ45 连接器的标准电缆。

符合 CE。

2、5、12、40 或 80 米

(6.56、16.4、39.37、131.23 或 262.47 英尺)

490NTW000••U

在每一端都配有用于 DTE 的 RJ45 连接器的标准电缆。

符合 UL。

2、5、12、40 或 80 米

(6.56、16.4、39.37、131.23 或 262.47 英尺)

TCSECE3M3M••S4

在恶劣环境中使用的电缆,每一端都配有 RJ45 连接器。

符合 CE。

1、2、3、5 或 10 米

(3.28、6.56、9.84、16.4、32.81 英尺)

TCSECU3M3M••S4

在恶劣环境中使用的电缆,每一端都配有 RJ45 连接器。

符合 UL。

1、2、3、5 或 10 米

(3.28、6.56、9.84、16.4、32.81 英尺)

VW3A8306R••

2 个 RJ45 连接器

每端都配有 RJ45 连接器的电缆,用于 Modbus 串行链路。

0.3、1 或 3 米

(0.98、3.28 或 9.84 英尺)