下图显示 TM241C••24• 控制器的状态 LED(TM241C•40• 控制器具有 40 盏相似的 LED):
LED 指示灯 |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|
0...9 |
绿色 |
亮起 |
输出通道已激活 |
熄灭 |
输出通道已停用 |
下表描述了 M241 Logic Controller 继电器输出的特性:
特性 |
值 |
||
---|---|---|---|
TM241C••24R |
TM241C•40R |
||
继电器输出通道数 |
6 路输出 (Q4...Q9) |
12 路输出 (Q4...Q15) |
|
通道组数 |
1 个公共端用于 Q4、Q5 1 个公共端用于 Q6、Q7 1 路用于 Q8 1 路用于 Q9 |
1 个公共端用于 Q4...Q7 1 个公共端用于 Q8、Q9 1 个公共端用于 Q10、Q11 1 个公共端用于 Q12、Q13 1 路用于 Q14 1 路用于 Q15 |
|
输出类型 |
继电器 |
||
触点类型 |
NO(常开) |
||
额定输出电压 |
24 Vdc,240 Vac |
||
最大电压 |
30 Vdc,264 Vac |
||
最小开关负载 |
10 mA 时 5 Vdc |
||
降额 |
不降额 |
关于 Q4...Q7 降额问题,请参见注 2。 |
|
额定输出电流 |
2 A |
||
最大输出电流 |
每路输出 2 A |
||
每个公共端 4 A |
|||
最大负载下的最大输出频率 |
每分钟 20 次操作 |
||
接通时间 |
最大值 10 毫秒 |
||
断开时间 |
最大值 10 毫秒 |
||
触点电阻 |
30 mΩ(最大值) |
||
机械寿命 |
2000 万次操作 |
||
电气寿命 |
阻性负载下 |
请参见功率限制 |
|
感性负载下 |
|||
防止短路 |
否 |
||
隔离 |
输出与内部逻辑之间 |
500 Vac |
|
通道组之间 |
1500 Vac |
||
连接类型 |
可插拔螺钉端子块 |
||
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
||
电缆 |
类型 |
非屏蔽 |
|
长度 |
最大 30 米(98 英尺) |
||
(1) 有关输出保护的其他信息,请参阅保护输出,避免感性负载导致损坏。 (2) 当 Q4、Q5、Q6 和 Q7 位于相同的公共端(最大输出电流 4 A)时,这些已用的 4 路输出将同时降额 50%。 |
下表所示为继电器输出的功率限制(取决于所需电压、负载类型以及操作次数)。
这些控制器不支持电容式负载。
警告 | |
---|---|
功率限制 |
||||
---|---|---|---|---|
电压 |
24 Vdc |
120 Vac |
240 Vac |
操作次数 |
电阻式负载功率 AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100,000 300,000 |
电感式负载功率 AC-15 (cos ϕ = 0.35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100,000 300,000 |
电感式负载功率 AC-14 (cos ϕ = 0.7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100,000 300,000 |
电阻式负载功率 DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100,000 300,000 |
电感式负载功率 DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7.2 W |
– |
– |
100,000 300,000 |
下图显示输出的接线:
* T 型熔断器
(1) 端子 COM1 到 COM4 未在内部连接。
(2) 为了延长触点的使用寿命,以及防止潜在的电感式负载损坏,您必须将续流二极管并行连接到每个电感式直流负载或将 RC 缓冲器并行连接到每个电感式交流负载。
有关输出保护的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏。
下图显示输出的接线:
* T 型熔断器
(1) 端子 COM1 到 COM6 未在内部连接。
(2) 为了延长触点的使用寿命,以及防止潜在的电感式负载损坏,您必须将续流二极管并行连接到每个电感式直流负载或将 RC 缓冲器并行连接到每个电感式交流负载。
有关输出保护的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏。