在对 TM5 系统 接线时,必须遵循几条规则。
|
|
|
存在电击、爆炸或电弧闪光危险 |
|
o在卸除任何护盖或门,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或接线之前,先断开所有设备(包括已连接设备)的电源连接,但设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。 o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。 o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。 o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
在对 TM5 系统 接线时,必须遵循以下规则:
oI/O 和通讯接线必须与电源接线分开进行。这 2 类接线不能在同一电缆管道内布设。
o检查操作条件和环境是否在规格值允许的范围内。
o所用电缆的规格必须满足电压和电流要求。
o仅使用铜导线。
o为模拟、专用或快速 I/O 和 TM5 总线信号使用屏蔽双绞线电缆。
o使用适用于编码器、 网络和现场总线(CAN、串行、以太网)的屏蔽双绞线电缆。
对所有模拟量和高速输入或输出以及通讯连接使用正确接地的屏蔽电缆。如果不对这些连接使用屏蔽电缆,则电磁干扰会减弱信号。信号衰减会导致控制器或连接的模块和设备意外执行。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。 o对所有模拟量 I/O、快速 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1。 o将通讯和 I/O 电缆与电源电缆分开布线。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
请参阅对 TM5 系统进行接地一节,以便对屏蔽电缆进行接地。
该表提供了用于可插拔卡簧端子块(TM5ACTB06、TM5ACTB12、TM5ACTB12、TM5ACTB12PS、TM5ACTB32)的导线大小规格:
该表提供了用于 TM5ACTB16 端子块的导线大小规格:
|
|
|
火灾危险 |
|
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
端子排的弹簧紧固连接器是专门用于一根导线或一个电缆头。为防止松脱,必须用双线电缆端安装同一个连接器的两根导线。
|
|
|
接线松动会造成电击 |
|
除非使用双线电缆头(金属包头),否则,请勿在端子排的每个连接器上插入多根导线。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
将不正确的端子块插入电子模块会导致应用程序的意外操作和/或损坏电子模块。
|
|
|
触电或意外的设备操作 |
|
将端子排连接至其指定位置。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
注意: 为防止端子块插入不正确,应确保每个端子块和电子模块醒目标有唯一代码。
可通过两种方法减少电缆上的应力:
o端子块具有可附加电缆扎带的插槽。可通过此插槽附加电缆扎带,固定电缆和导线,从而减轻它们与端子块连接之间的应力。
o通过接地板 TM2XMTGB 对 TM5 系统接地之后,可使用导线扎带将导线打捆并固定至接地板蝶片,以降低电缆上的应力。
下表提供了电缆扎带的规格,并且说明了减少电缆应力的两种方法:
|
电缆扎带规格 |
端子块 |
TM2XMTGB 接地板 |
|---|---|---|
|
厚度 |
1.2 毫米(0.05 英寸)最大值 |
1.2 毫米(0.05 英寸) |
|
宽度 |
4 毫米(0.16 英寸)最大值 |
2.5...3 毫米(0.1...0.12 英寸) |
|
安装示意图 |
|
|
|
|
|
从保护性接地 (PE) 意外断开连接 |
|
o请勿使用 TM2XMTGB 接地板提供保护性接地 (PE)。 o只使用 TM2XMTGB 接地板提供功能性接地 (FE)。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
根据负载,控制器和特定模块的输出可能需要保护电路。使用直流电压的电感式负载可能会产生导致过冲的电压反射,从而损坏输出设备或缩短其使用寿命。
|
|
|
电感式负载 |
|
使用适当的外部保护电路或设备以降低损坏电感式直流电负载的风险。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
如果控制器或模块包含继电器输出,则这些类型的输出最多可支持 240 Vac。对这些类型输出造成的电感式损坏会导致熔合接触并失去控制。每个电感式负载必须配备保护设备,比如峰值限制器、阻容电路或续流二极管。这些继电器不支持电容式负载。
|
|
|
继电器输出熔接闭合 |
|
o始终使用适当的外部保护电路或设备来防止继电器输出遭受电感式交流电负载损坏。 o请勿将继电器输出连接至电容式负载。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
保护性电路 A:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。
C 值范围为 0.1 到 1 μF
R 电阻值与负载近似相等的电阻器
保护性电路 B:该保护电路用于 DC 负载电源电路。
使用具有以下额定值的二极管:
o反向耐压值:负载电路的电源电压 x 10。
o正向电流值:大于负载电流。
保护电路 C:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。
对于频繁和/或快速地开关电感式负载的应用而言,确保变阻器的连续能量额定值 (J) 至少大于峰值负载能量 20%。