作用:命令转换到 RUNNING 控制器状态。
启动条件:BOOTING 或 STOPPED 状态。
发出运行命令的方法:
有关详细信息,请参阅运行/停止输入。
EcoStruxure Machine Expert 在线菜单:选择 命令。
来自 Web 服务器 的 RUN 命令
使用 M262 System 库的 PLC_W.q_wPLCControl 和 PLC_W.q_uiOpenPLCControl 系统变量,通过 Modbus 请求进行外部调用。
RUNNING 状态期间启动的在线更改(部分下载)会在成功后使控制器返回 RUNNING 状态。
选项:在控制器处于RUNNING 状态,无论目标控制器最初是处于 RUNNING、STOPPED 还是 EMPTY 状态。
命令:如果选择了 选项,则将控制器设置为控制器会在某些条件下自动重新启动为 RUNNING 状态。
有关详细信息,请参阅控制器状态图。
作用:命令转换到 STOPPED 控制器状态。
启动条件:BOOTING、EMPTY、或 RUNNING 状态。
发出停止命令的方法:
运行/停止输入:如果已配置,命令运行/停止输入的值为 0。有关详细信息,请参阅运行/停止输入。
EcoStruxure Machine Expert 在线菜单:选择 命令。
来自 Web 服务器 的 STOP 命令
使用 M262 System 库的 PLC_W. q_wPLCControl 和 PLC_W. q_uiOpenPLCControl 系统变量,通过应用程序进行内部调用,或者通过 Modbus 请求进行外部调用。
STOPPED 状态期间启动的在线更改(部分下载)会在成功后使控制器返回 STOPPED 状态。
选项:在控制器处于STOPPED 状态。
命令:将控制器隐式设置为STOPPED 状态,无论目标控制器最初是处于 RUNNING、STOPPED 还是 EMPTY 状态。
命令:如果未选择 选项,则将控制器设置为借助脚本重新启动:SD 卡上的文件传输脚本可以发出 REBOOT 命令作为其最终命令。控制器会重新启动为 STOPPED 状态,前提是启动序列的其他条件允许发生这种情况。有关详细信息,请参阅重新启动。
控制器会在某些条件下自动重新启动为 STOPPED 状态。
有关详细信息,请参阅控制器状态图。
作用:将变量(除了剩余变量)复位为其缺省值。将控制器置于 STOPPED 状态。
启动条件:RUNNING、STOPPED 或 HALT 状态。
发出热复位命令的方法:
EcoStruxure Machine Expert 在线菜单:选择 命令。
使用 M262 System 库的 PLC_W. q_wPLCControl 和 PLC_W. q_uiOpenPLCControl 系统变量,通过应用程序进行内部调用,或者通过 Modbus 请求进行外部调用。
热复位命令的作用:
应用程序停止。
擦除强制。
复位错误的诊断指示。
保持保留变量的值。
保持保留持久变量的值。
非定位和非剩余变量被复位为其初始化值。
0...59999 个 %MW
寄存器的值复位为 0。
现场总线通讯停止,然后在完成复位后重新启动。
输入被复位为其初始化值。输出被复位为其软件初始化值,或者如果未定义软件初始化值,则复位为缺省值。
在以下情况中,将读取后配置文件:
有关变量的详细信息,请参阅剩余变量。
作用:将变量(除了保留持久类型的剩余变量)复位为其初始化值。将控制器置于 STOPPED 状态。
启动条件:RUNNING、STOPPED 或 HALT 状态。
发出冷复位命令的方法:
EcoStruxure Machine Expert 在线菜单:选择 命令。
使用 M262 System 库的 PLC_W. q_wPLCControl 和 PLC_W. q_uiOpenPLCControl 系统变量,通过应用程序进行内部调用,或者通过 Modbus 请求进行外部调用。
冷复位命令的作用:
应用程序停止。
擦除强制。
复位错误的诊断指示。
保留变量的值复位为其初始化值。
保持保留持久变量的值。
非定位和非剩余变量被复位为其初始化值。
%MW0
至 %MW59999
寄存器的值复位为 0。
现场总线通讯停止,然后在完成复位后重新启动。
输入被复位为其初始化值。输出被复位为其软件初始化值,或者如果未定义软件初始化值,则复位为缺省值。
在以下情况中,将读取后配置文件:
有关变量的详细信息,请参阅剩余变量。
作用:将所有变量(包括剩余变量)都复位为其初始化值。擦除控制器上的所有用户文件,包括用户权限和证书。重新启动并将控制器置于 EMPTY 状态。
启动条件:RUNNING、STOPPED 或 HALT 状态。
发出初始值复位命令的方法:
EcoStruxure Machine Expert 在线菜单:选择 命令。
初始值复位命令的作用:
应用程序停止。
擦除强制。
擦除 WebVisualisation 文件。
擦除用户文件(启动应用程序、后配置、App、App/MFW、Cfg)。
复位错误的诊断指示。
控制器的节点名称复位为缺省值。
复位保留变量的值。
复位保留持久变量的值。
复位非定位和非剩余变量。
现场总线通讯停止。
其他输入复位为其初始化值。
其他输出复位为其硬件初始化值。
擦除安全证书。
控制器重启。
保留 FwLog.txt,擦除所有其他系统日志文件。
有关变量的详细信息,请参阅剩余变量。
作用:将所有变量(包括剩余变量)都复位为其初始化值。如果选择了 PLC 逻辑,则将控制器置于 EMPTY 状态。
启动条件:RUNNING、STOPPED 或 HALT 状态。
发出初始化设备命令的方法:
EcoStruxure Machine Expert 在线菜单:右键单击 命令。结果:显示一个对话框,让您能够选择要删除的项:
User Management
PLC 逻辑
证书
选择了用户管理时:
用户和组复位为缺省值。
选择了PLC 逻辑时:
应用程序停止。
擦除强制。
擦除 WebVisualisation 文件。
复位错误的诊断指示。
复位保留变量的值。
复位保留持久变量的值。
复位非定位和非剩余变量。
现场总线通讯停止。
将嵌入式专用 I/O 复位为用户以前配置的缺省值。
其他输入复位为其初始化值。
其他输出复位为其硬件初始化值。
保持系统日志。
选择了证书时:
会复位用于加密通讯的证书。
不复位用于 Web 服务器、FTP 服务器和 OPC UA 服务器/客户端的证书。
有关变量的详细信息,请参阅剩余变量。
作用:命令控制器重新启动。
启动条件:任何状态。
发出重新启动命令的方法:
电源重置
借助脚本重新启动
重新启动的作用:
控制器的状态取决于多种条件:
在以下情况下,控制器状态为 RUNNING:
通过电源重置引发重新启动,并且:
- HALT 状态,并且剩余变量有效。
设置为 ,未配置“运行/停止”输入,控制器在电源重置前未处于- HALT 状态,并且剩余变量有效。
设置为 ,已配置“运行/停止”输入并将其设置为 RUN,控制器在电源重置前未处于- RUNNING,未配置“运行/停止”输入,并且启动应用程序未发生更改,并且剩余变量有效。
设置为 ,控制器在电源重置前的状态为- RUNNING,已配置“运行/停止”输入并将其设置为 RUN,并且剩余变量有效。
设置为 ,控制器在电源重置前的状态为通过脚本引发重新启动,并且:
- RUN 或者开关设置为 RUN,并且控制器在电源重置前未处于 HALT 状态,并且剩余变量有效。
设置为 ,已配置“运行/停止”输入并将其设置为在以下情况下,控制器状态为 STOPPED:
通过电源重置引发重新启动,并且:
-
设置为 。- RUNNING。
设置为 ,并且控制器在电源重置前的状态不是- RUNNING,未配置“运行/停止”输入,并且启动应用程序已发生更改。
设置为 ,控制器在电源重置前的状态为- RUNNING,未配置“运行/停止”输入,启动应用程序未发生更改,并且剩余变量无效。
设置为 ,控制器在电源重置前的状态为- RUNNING,并且“运行/停止”输入已配置并设置为 STOP。
设置为 ,控制器在电源重置前的状态为- HALT。
设置为 ,并且控制器在电源重置前的状态是- HALT,并且“运行/停止”输入已配置并设置为“停止”。
设置为 ,控制器在电源重置前的状态不是- RUN 或者开关设置为 RUN,并且控制器在电源重置前未处于 HALT 状态。
设置为 ,已配置“运行/停止”输入并将其设置为- RUN 或者开关设置为 RUN,并且控制器在电源重置前处于 HALT 状态。
设置为 ,已配置“运行/停止”输入并将其设置为在以下情况下,控制器状态为 EMPTY:
- 不存在启动应用程序或启动应用程序无效,或
- 由特定系统错误引发重新启动。
如果不存在有效固件,则控制器状态为 INVALID_OS。
如果成功加载启动应用程序,则会保持强制。如果未成功加载,则会擦除强制。
复位错误的诊断指示。
如果保存的上下文有效,则恢复保留变量的值。
如果保存的上下文有效,则恢复保留持久变量的值。
非定位和非剩余变量被复位为其初始化值。
%MW0
至 %MW59999
寄存器的值复位为 0。
现场总线通讯停止,然后在成功加载了启动应用程序之后重新启动。
输入被复位为其初始化值。输出被复位为其硬件初始化值,然后再复位为其软件初始化值,或者如果未定义软件初始化值,则复位为缺省值。
在以下情况中,将读取后配置文件:
控制器文件系统已初始化,并且已释放其资源(套接字、文件句柄等等)。
控制器的启动时间性能取决于其文件系统中存储的文件数。尽可能减少这些文件的数量可让您获得更好的性能。
控制器所采用的文件系统需要在控制器每次重新通电后都重新建立。如果不定期维护机器,或者如果使用的是不间断电源 (UPS),则必须每年对控制器执行至少一次重新通电(断电,然后再重新加电)。
注意 | |
---|---|
有关变量的详细信息,请参阅剩余变量。
作用:将应用程序可执行文件加载到 RAM 存储器中。也可以在非易失性存储器中创建启动应用程序。
启动条件:RUNNING、STOPPED、HALT 和 EMPTY 状态。
发出下载应用程序命令的方法:
EcoStruxure Machine Expert:
存在 2 个选项用于下载完整应用程序:
“下载”命令。
“多重下载”命令。
有关应用程序下载命令的重要信息,请参阅“控制器状态图”。
FTP:使用 FTP 将启动应用程序文件加载到非易失性存储器。更新的文件会在下一次重新启动时应用。
SD 卡:使用控制器中的 SD 卡加载启动应用程序文件。更新的文件会在下一次重新启动时应用。有关详细信息,请参阅“使用 SD 卡传输文件”。
EcoStruxure Machine Expert 下载命令的作用:
停止然后现有应用程序,然后将其擦除。
如果有效,则会加载新应用程序,并且控制器采用 STOPPED 状态。
擦除强制。
复位错误的诊断指示。
保留变量的值复位为其初始化值。
保持任何现有保留持久变量的值。
非定位和非剩余变量被复位为其初始化值。
%MW0
至 %MW59999
寄存器的值复位为 0。
现场总线通讯停止,然后在下载完成后启动新应用程序的已配置现场总线。
嵌入式专用 I/O 都复位为用户以前配置的缺省值,然后在下载完成后设置为用户配置的新缺省值。
输入被复位为其初始化值。下载完成后,输出被复位为其硬件初始化值,然后再复位为其软件初始化值,或者如果未定义软件初始化值,则复位为缺省值。
在以下情况中,将读取后配置文件:
有关变量的详细信息,请参阅剩余变量。
FTP 或 SD 卡下载命令的作用:
下一次重新启动后才能看到这些作用。下一次重新启动时,效果与使用无效上下文进行的重新启动相同。请参阅重新启动。