下图描述了控制器的操作模式:
全部大写加粗:控制器状态
加粗:用户和应用程序命令
斜体:系统事件
普通文本:判定、判定结果和一般信息
(1) 有关 STOPPED 到 RUNNING 状态转换的详细信息,请参阅运行命令。
(2) 有关 RUNNING 到 STOPPED 状态转换的详细信息,请参阅停止命令。
在某些情况下,当检测到系统错误时,将导致控制器自动重新启动进入 EMPTY 状态,如同非易失性存储器中不存在启动应用程序一样。但是,并未从非易失性存储器中删除启动应用程序。在这种情况下,ERR LED(红色)会快速而规律地闪烁。
验证有效的启动应用程序后,会出现以下事件:
应用程序加载到 RAM 中。
应用后配置文件设置(如果有)。
在加载启动应用程序期间,会执行检查上下文测试,以确保剩余变量有效。如果检查上下文测试无效,则会加载启动应用程序,但是控制器将进入 STOPPED 状态。
如果发生电源中断,控制器至少将继续保持 RUNNING 状态 4 毫秒后才会关闭。如果已经配置,且从与控制器相同的电源向运行/停止输入供电,则会立即检测到此输入掉电,控制器的行为如同收到“停止”命令一样。因此,当 设置为 时,如果从同一个电源向控制器和运行/停止输入供电,则在正常情况下,控制器在电源中断后会重新启动进入 STOPPED 状态。
下载应用程序后的缺省行为是使控制器进入 STOPPED 状态,与运行/停止输入设置、运行/停止开关位置开关位置或下载前的上一个控制器状态无关。
然而,此时需要考虑两个方面:
在线修改 |
假设运行/停止输入已配置并设置为“运行”或运行/停止开关设置为“运行”,那么在控制器处于 RUNNING 状态期间进行的在线修改(部分下载)会在成功后使控制器返回 RUNNING 状态。在使用在线修改后登录选项之前,请在虚拟或非生产环境中测试对应用程序进行的修改,确认控制器和连接的设备是否具备 RUNNING 状态下的预期条件。
注: 对程序的在线修改不会自动写入启动应用程序,并会在下一次重新启动时由现有启动应用覆盖。如果您希望修改在重新启动之后仍然存在,请通过选择在线菜单中的 来手动更新启动应用程序(控制器必须处于 STOPPED 状态才能实现此操作)。
|
||||
多重下载 |
EcoStruxure Machine Expert 具有一项功能,使您可以将完整应用程序下载到网络或现场总线上的多个目标。选择 命令时的缺省选项之一是 选项,假设下载目标各自的运行/停止输入发出进入 RUNNING 状态的命令,则该选项会以 RUNNING 状态重新启动所有这些目标,无论这些目标在启动多重下载之前的上一个控制器状态为何种状态。如果您不希望所有目标控制器都以 RUNNING 状态重新启动,请取消选择此选项。此外,在使用多重下载RUNNING选项之前,请在虚拟或非生产环境中测试对应用程序进行的修改,确认目标控制器和连接的设备是否具备 状态下的预期条件。
注: 与正常下载不同,在多重下载过程中,EcoStruxure Machine Expert 不提供用于创建启动应用程序的选项。您可以通过选择各个目标控制器上的 菜单中的 ,随时手动创建启动应用程序。
|
EcoStruxure Machine Expert 软件平台提供了许多功能强大的选项,用于在控制器处于 STOPPED 或 HALT 状态期间管理任务执行和输出条件。有关详细信息,请参阅控制器状态描述。
RUNNING 状态有两种异常情况:
RUNNING 但检测到外部错误:这种异常情况由 I/O LED 指示,此时 LED 为红灯常亮。可以通过清除外部错误退出此状态(可能需要更改应用程序配置)。无需控制器命令,但可能需要控制器电源重置。有关更多信息,请参阅 I/O 配置一般说明。
带断点 RUNNING:此异常情况由 RUN LED 指示,此时 LED 会绿灯闪烁一次。有关详细信息,请参阅控制器状态描述。