扩展模块的 I/O 映射通过扩展模块配置的 选项卡执行。
下表介绍了如何配置扩展模块:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
双击中的扩展模块节点以显示 选项卡。 |
|
2 |
编辑 选项卡的参数以配置扩展模块。 |
下图显示了 选项卡:
下表介绍了 选项卡的每个参数:
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
|
允许您将通道映射到变量。
注: 展开或类别中的变量列表。
您可以通过创建新变量或映射到现有变量来映射通道。 : 双击变量以输入新变量名。如果此变量不存在,则创建新变量。 : 双击变量,然后单击 以打开窗口。从列表中选择变量,然后按。 下图显示了窗口:
|
|
|
指示是将通道映射到新变量还是映射到现有变量。 |
|
|
显示设备的通道名称。 |
|
|
显示通道的地址。
注: 如果将通道映射到现有变量,则相应的地址在表中显示为删除线文本。
|
|
|
显示通道的数据类型。 |
|
|
指示控制器处于或状态时,输出采用的值。 双击单元格可更改缺省值。 您可以在以下值之间切换:
|
|
|
显示通道值的单位。 |
|
|
允许您为通道输入简短的描述。 |
|
|
根据控制器型号,您可以配置。 此配置设置是在应用程序设备树中使用的所有参数的父级。 具有循环调用的某些设备(如 )可以附加到特定任务。在设备中,将此设置设为时,会使用为控制器配置的设置。 此选择列表显示活动应用程序中当前定义的所有任务。缺省设置为。 |
您可以选择锁存参数的跳变沿类型,请参阅锁存原理:
上升沿
下降沿
上升和下降沿
无
滤波参数能够减少控制器数字量输入上的跳动影响。
您可以对以下模块配置这些参数:
TM3DI•,TM3DI8A 除外
TM3DM•
TM3DM16R 和 TM3DM32R 除外TM3XHSC202 / TM3XHSC202G 和 TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G
下表介绍了如何配置锁存和滤波参数。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
单击模块节点 选项卡。 |
|
2 |
选择 作为的。 |
|
3 |
选择输入。 |
|
4 |
配置参数。 |