TM5 系统 通过分散式背板提供虚拟机架系统。分散式背板包含一个本地配置和使用特定扩展总线电缆连接在一起的若干远程配置。TM5 发射器和接收器电子模块通过扩展总线电缆处理远程电子模块之间的通讯。
TM5 发射器和接收器电子模块需要与总线基板和端子块相关联。
下表提供了有关 TM5 系统 中使用的 TM5 发射器和接收器的信息:
型号 |
描述 |
---|---|
传输 TM5 数据总线。 |
|
传输 TM7 数据总线,并为 TM7 扩展 I/O 块提供 TM7 电源总线。 |
|
接收 TM5 数据总线,可为 24 Vdc I/O 电源段提供电源,并为 TM5 扩展 I/O 块提供 TM5 电源总线。 |
|
TCSXCNNXNX100 |
扩展总线电缆。 |
发射器和接收器模块之间使用的 TM5 电缆是 TCSXCNNXNX100 电缆,长约 100 米(328.1 英尺)。这种电缆包含两对屏蔽双绞线,可降低电源线对 DATA 信号线的电磁干扰。两对双绞线都使用普通的镀锡铜箔作为屏蔽物质,并且带有一条地线。
下表描述了各电缆导线对的特性:
导线 |
特性 |
值 |
---|---|---|
A 对 |
导线横截面(规格) |
0.34 mm² (22 AWG) |
线性电阻 |
55 Ω/km |
|
B 对 |
导线横截面(规格) |
0.2 mm² (24 AWG) |
线性电阻 |
90 Ω/km |
|
特性阻抗 |
120 Ω |
下表介绍了各电缆导线对:
导线 |
描述 |
颜色 |
---|---|---|
A 对 |
TM5 电源总线 + 5 Vdc(仅用于 TM5 IP20 到 TM7 IP67) |
红色 |
TM5 电源总线 0 Vdc(TM5 总线参考) |
黑色 |
|
B 对 |
TM5 数据(高) |
白色 |
TM5 数据(低) |
蓝色 |
下表列出了电缆的一般特性:
特性 |
描述 |
---|---|
屏蔽 |
镀锡铜箔和地线 |
保护层颜色 |
灰色 |
工作温度 |
-10 ... +80 °C (14 ... 176 °F) |
储存温度 |
-25 ... +80 °C (-13 ... 176 °F |
总直径 |
7.4 毫米(0.29 英寸)± 0.2 毫米(0.007 英寸) |
最小曲线半径 - 固定设备 |
67 mm (2.63 in.) |
耐火 |
IEC 60332-1 |
低烟 |
VDE 0207-24 |
无卤素 |
EN50290-2-27 |
发射器和接收器之间的最大距离为 100 米(328.1 英尺)。本地配置的始端(含发射器)和最后一个远程配置的末端(含接收器)之间的最大总距离为 2500 米(8202.1 英尺)。需要使用 TM5 双绞线电缆 (TCSXCNNXNX100) 才能实现最长距离、合适的电磁阻力及发射器和接收器之间通讯所需的性能。此外,电缆必须正确连接到 TM5 系统 的功能接地 (FE) 点。
下图显示了本地配置和远程配置下的 TM5 系统:
(1) 本地配置
(2) 远程 I/O 阀岛配置
(3) 扩展总线电缆 TCSXCNNXNX100
注意: 有关配置发射器和接收器电子模块的详细信息,请参阅 Modicon TM5 扩展模块配置编程指南。