ConnectToServerByProxy - Methode

Überblick

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.3.1.0

Aufgabe

Die Methode ConnectToServerByProxy initialisiert die TCP-Verbindung zum HTTP-Server über einen Proxy-Server.

Funktionsbeschreibung

Diese Methode wird verwendet, um den Aufbau einer TCP-Verbindung zum HTTP-Server über einen Proxy-Server zu initialisieren. Für die Verbindungsanfrage an den Proxy-Server muss ein Funktionsbaustein, der die Schnittstelle IF_ProxyHandler implementiert, in der Anwendung implementiert sein. Dieser Funktionsbaustein muss dem Eingang i_ifProxyHandler zugewiesen werden.

Sobald dem Eingang eine gültige Schnittstelle zugewiesen wurde, werden die Schnittstellenmethoden vom Funktionsbaustein aufgerufen, während eine Verbindung zum HTTP-Server hergestellt wird.

Die Aufrufsequenz lautet wie folgt:

  1. Wenn die Methode ConnectToServerByProxy ausgeführt wird, wird die Schnittstellenmethode ConnectToProxy aufgerufen.

    Wenn für die Verbindung zum HTTP-Server die TLS-Verschlüsselung ausgewählt ist, wird der Sockettyp StartTls auf TRUE gesetzt. Die Methode wird zyklisch aufgerufen, bis einer der Ausgänge q_xDone (Verbindung hergestellt) oder q_xError (Verbindung nicht erfolgreich) TRUE angibt.

  2. Nachdem die Verbindung zum Proxy-Server hergestellt wurde, wird die Schnittstellenmethode ConnectToRemoteServer aufgerufen.

    Wenn für die Verbindung zum HTTP-Server die TLS-Verschlüsselung ausgewählt ist, wird die Option UpgradeToTls auf TRUE gesetzt. Die Methode wird zyklisch aufgerufen, bis einer der Ausgänge q_xDone (Verbindung hergestellt) oder q_xError (Verbindung nicht erfolgreich) TRUE angibt.

  3. Nachdem die Methode ConnectToRemoteServer erfolgreich abgeschlossen wurde, wird die Verbindung der Instanz des FB_HttpClient zum dezentralen Server hergestellt. Der Datenaustausch mit dem Server unter Verwendung der entsprechenden Methoden ist möglich. Die Schnittstelle IF_ProxyHandler ist bis zur nächsten Initialisierung der TCP-Verbindung mit der Methode ConnectToServerByProxy nicht erforderlich.

Der Rückgabewert der Methode gibt nur an, ob die Verbindung erfolgreich initialisiert werden konnte. Der Status der Verbindung muss über die Eigenschaft State geprüft werden. Werten Sie die Diagnoseausgänge der Methode aus, wenn der Rückgabewert FALSE sein sollte. Ein von diesen Ausgängen signalisierter Fehler braucht nicht zurückgesetzt zu werden.

Wenn beim Herstellen einer Verbindung ein Fehler erkannt wird, wird die Schnittstellenmethode Abort des IF_ProxyHandler einmal aufgerufen.

Weitere Informationen zur Implementierung der Schnittstellenmethoden oder zu bereits bereitgestellten Implementierungen finden Sie im ProxyCommunicationSupport-Bibliothekshandbuch.

Hinweise zu gesicherten Verbindungen mit TLS

Siehe Hinweise zu gesicherten Verbindungen mit TLS der ConnectToServer-Methode.

Übergang des Clientzustands

Phase

Beschreibung

1

Ausgangszustand: Idle

2

Funktionsaufruf

3

Status: Connecting, andernfalls wird ein Fehler erkannt.

4

Endstatus: Connected, andernfalls wird ein Fehler erkannt.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_sServerAddress

STRING[255]

Gibt die IP-Adresse oder den Hostnamen des Servers an, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

i_uiServerPort

UINT

Gibt die Portadresse des Servers an.

i_xUseTls

BOOL

Auf TRUE gesetzt, um auf die Verwendung einer gesicherten Verbindung unter Verwendung von TLS zu verweisen.

i_stTlsSettings

TlsSettings

Gibt die TLS-Einstellungen für die gesicherte Verbindung an.

i_ifProxyHandler

PXCS.IF_ProxyHandler

Funktionsbaustein, der die Schnittstelle IF_ProxyHandler implementiert, die die Methoden und Eigenschaften bereitstellt, um die zusätzlichen Schritte zum Herstellen einer Verbindung zum HTTP-Server über einen Proxy-Server zu implementieren.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xError

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Fehler identifiziert. Für weitere Informationen, siehe q_etResult und q_etResultMsg,

q_etResult

ET_Result

Stellt Diagnose- und Statusinformationen in Form numerischer Werte bereit.

q_sResultMsg

STRING[80]

Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit.