Bezeichnung |
Parameter |
Wert |
---|---|---|
Elektronikversorgung (CN1) |
Steuerspannung |
DC +24 V -20 %/+25 % |
Eingangsstrom |
20 A |
|
Spannungsversorgung (CN1) |
Zwischenkreisspannung |
DC 250 bis 700 V |
Eingangsstrom |
20 A Nennstrom |
|
Zwischenkreiskapazität |
220 μF |
|
Entladungszeit |
5 Minuten (Maximum) |
|
Überspannung |
860 VDC |
|
Zwischenkreisausgang (CN7) |
Zwischenkreisspannung |
DC 250 bis 700 V |
Ausgangsstrom |
20 A Nennstrom |
|
Spitzenstrom 1 s (ISC) |
40 A |
|
Inverter Enable-Spannungsversorgung (CN6) |
Steuerspannung |
DC +24 V -20 %/+25 % |
Steuerstrom |
1,5 A |
|
Inverter Enable-Ausgangssignal (CN8) |
IE-Spannung |
AC 40 V rms |
IE-Strom |
AC 2 A rms |
|
IE-Signalfrequenz |
100 kHz |
|
Schnittstellen |
Sercos |
Integriert |
Kühlung |
– |
Natürliche Konvektion |
Schutzgrad |
– |
IP20 |
Verschmutzungsgrad |
– |
2 (IEC/EN 61800-5-1) |
Schutzart |
Klasse |
1 (IEC/EN 61800-5-1) |
Überspannungskategorie |
Klasse |
III (IEC/EN 61800-5-1) |
Funkstörgrad |
Klasse |
C3 (IEC/EN 61800-3) |
Gewicht |
Gewicht (mit Verpackung) |
3 kg (4 kg) / 6,6 lbs (8,8 lbs) |
Vorgehensweise |
Parameter |
Wert |
Standard |
---|---|---|---|
Operation |
Klasse 3K3 |
IEC/EN 60721-3-3 |
|
Umgebungstemperatur |
+5 °C bis +55 °C/+41 °F bis +131 °F |
||
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 %... 85% |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
No |
||
Klasse 3M4 |
|||
Vibration |
10 m/s2 |
||
Stoßfestigkeit |
100 m/s2 |
||
Transport |
Klasse 2K3 |
IEC/EN 60721-3-2 |
|
Umgebungstemperatur |
-25 °C bis +70 °C/-13 °F bis +158 °F |
||
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 %... 95 % |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
No |
||
Klasse 2M2 |
|||
Vibration |
15 m/s2 |
||
Stoßfestigkeit |
300 m/s2 |
||
Langzeitlagerung in Transportverpackung |
Klasse 1K4 |
IEC/EN 60721-3-1 |
|
Umgebungstemperatur |
-25 °C bis +55 °C/-13 °F bis +131 °F |
||
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 % bis 95 % |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
No |
Die Durchmesser und erforderlichen Abstände der Montagelöcher im Schaltschrank finden Sie unter Vorbereitung des Schaltschranks.