Mit der Option
können Sie eine Softwareversion zur Offline-Installation auf Ihren PC herunterladen.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Nach dem Start des Installers wird das Dialogfeld angezeigt. |
2 |
Wählen Sie aus, indem Sie auf das Werkzeugsymbol in der oberen rechten Ecke klicken.Ergebnis: Der Installer sucht nach geeigneten Produkten zum Herunterladen. |
3 |
Wählen Sie im Bereich die folgenden Optionen aus: |
4 |
Klicken Sie auf und wählen Sie den Ordner auf Ihrem PC aus, in den die Produktversion heruntergeladen werden soll. |
5 |
Klicken Sie auf .Ergebnis: Die zum Abschließen einer Installation des Produkts erforderlichen Dateien werden in den ausgewählten Zielordner heruntergeladen. |