Installation des eSM-Klemmenadapters

Allgemeine Informationen

Der eSM-Klemmenadapter überträgt die Eingangssignale eines Systems an die Sicherheitsmodule eSM von bis zu fünf Antrieben.

Weitere Detailangaben finden Sie unter Mehrere Sicherheitsmodule eSM in einem Mehrachssystem per eSM-Klemmenadapter.

Verriegelung der Schutztür über das Signal INTERLOCK: Der Eingang INTERLOCK_IN (Klemme CN6) ist intern mit dem Eingang INTERLOCK_IN von CN5 verbunden. Der Ausgang INTERLOCK_OUT ist mit dem Eingang INTERLOCK_IN des folgenden Anschlusses verbunden. Der Ausgang INTERLOCK_OUT (Klemme CN1) ist intern mit der Klemme CN6 verbunden.

Montage

Der eSM-Klemmenadapter kann auf Standard-DIN-Schienen oder Tragschienen des Typs G montiert werden.

eSM-Klemmenadapter:

Federklemmen CN6 bis CN7

Leiterquerschnitte der Federklemmen:

Merkmal

Einheit

Wert

Leiterquerschnitt für starre und flexible Kabel

[mm2]

(AWG)

0,2 bis 1,5

(AWG24 bis AWG16)

Leiterquerschnitt für flexibles Kabel mit Aderendhülse ohne Kunststoffmanschette

[mm2]

(AWG)

0,25 bis 1,5

(AWG22 bis AWG16)

Leiterquerschnitt für flexibles Kabel mit Aderendhülse mit Kunststoffmanschette

[mm2]

(AWG)

0,25 bis 0,75

(AWG22 bis AWG20)

Anschluss CN6

Pin

Signal

Aktiver Pegel

Bedeutung

E/A

01

ESM24VDC

-

Versorgung Sicherheitsmodul eSM

-

02

ESM0VDC

-

Bezugspotential Versorgung Sicherheitsmodul eSM

-

03

ESMSTART

1

Start-/Neustart-Drucktaster

I

04

ESTOP_A

0

Not-Halt-Anforderung, Kanal A

I

05

GUARD_A

1

Schutztür, Kanal A

I

06

RELAY_OUT_A_1

1

Relais, Kanal A (für das Schalten externer Lasten), verbunden mit CN1

O

07

AUXOUT1_1

1

Nicht-sicherheitsbezogener Statusausgang 1, intern mit CN1 verbunden

O

08

CCM24V_OUT_A_1

1

Versorgung Eingangsgerät/Sensor, Kanal A, intern mit CN1 verbunden

O

09

CCM24V_OUT_A_1

1

Versorgung Eingangsgerät/Sensor, Kanal A, intern mit CN1 verbunden

O

10

INTERLOCK_IN_5

0

Freigabeeingang für Verriegelungsvorrichtung der Schutztür, intern mit CN5 verbunden

I

11

ESTOP_B

0

Not-Halt-Anforderung, Kanal B

I

12

GUARD_B

1

Schutztür, Kanal B

I

13

RELAY_OUT_B_1

1

Relais, Kanal B (für das Schalten externer Lasten), intern mit CN1 verbunden

O

14

AUXOUT2_1

1

Nicht-sicherheitsbezogener Statusausgang 2, intern mit CN1 verbunden

O

15

CCM24V_OUT_B_1

1

Versorgung Eingangsgerät/Sensor, Kanal B, intern mit CN1 verbunden

O

16

CCM24V_OUT_B_1

1

Versorgung Eingangsgerät/Sensor, Kanal B, intern mit CN1 verbunden

O

17

INTERLOCK_OUT_1

0

Verriegelungsvorrichtung der Schutztür, intern mit CN1 verbunden

O

Anschluss CN7

Pin

Signal

Aktiver Pegel

Bedeutung

E/A

1

GUARD_ACK

1

Quittierungs-/Reset-Drucktaster

I

2

SETUPMODE_A

1

Aktivierung des Setup-Modus für die Maschine, Kanal A

I

3

RELAY_OUT_A_2

1

Relais, Kanal A (für das Schalten externer Lasten), intern mit CN2 verbunden

O

4

SETUPENABLE_A

1

Zustimmungseinrichtung, Kanal A

I

5

AUXOUT1_2

1

Nicht-sicherheitsbezogener Statusausgang 1, intern mit CN2 verbunden

O

6

AUXOUT1_3

1

Nicht-sicherheitsbezogener Statusausgang 1, intern mit CN3 verbunden

O

7

CCM24V_OUT_A_1

1

Versorgung Eingangsgerät/Sensor, Kanal A, intern mit CN1 verbunden

O

8

CCM24V_OUT_A_1

1

Versorgung Eingangsgerät/Sensor, Kanal A, intern mit CN1 verbunden

O

9

SETUPMODE_B

1

Aktivierung des Setup-Modus für die Maschine, Kanal B

I

10

RELAY_OUT_B_2

1

Relais, Kanal B (für das Schalten externer Lasten), intern mit CN2 verbunden

O

11

SETUPENABLE_B

1

Zustimmungseinrichtung, Kanal B

I

12

AUXOUT2_2

1

Nicht-sicherheitsbezogener Statusausgang 2, intern mit CN2 verbunden

O

13

AUXOUT2_3

1

Nicht-sicherheitsbezogener Statusausgang 2, intern mit CN3 verbunden

O

14

CCM24V_OUT_B_1

1

Versorgung Eingangsgerät/Sensor, Kanal B, intern mit CN1 verbunden

O

15

CCM24V_OUT_B_1

1

Versorgung Eingangsgerät/Sensor, Kanal B, intern mit CN1 verbunden

O

Anschlüsse CN1 bis CN5

Die Pinbelegung der 24-poligen Anschlüsse entspricht der Pinbelegung des Sicherheitsmoduls eSM, siehe Anschluss der Ein- und Ausgänge.

Informationen zu Kabeln und Klemmenadaptern für das Sicherheitsmodul eSM finden Sie unter Zubehör und Ersatzteile.