Vorgehensweise |
Parameter |
Einheit |
Wert |
---|---|---|---|
Umgebungskenndaten |
Basierend auf Klasse 3K3 gemäß IEC 60721-3-3: 2002 |
||
Umgebungstemperatur |
°C (°F) |
+5...+40 (+41...+104)/ +55 (131) mit Leistungsminderung (1) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
% |
5…85 |
|
Luftdruck |
kPa |
70 bis 106 |
|
Wärmestrahlung |
– |
unzulässig |
|
Kondensation |
– |
unzulässig |
|
Niederschlag |
– |
unzulässig |
|
Wasser aus anderen Quellen als Regen |
– |
unzulässig |
|
Eisbildung |
– |
unzulässig |
|
Mechanische Bedingungen |
Basierend auf Klasse 3M4 gemäß IEC 60721-3-3: 2002 |
||
Amplitude der Auslenkung |
mm / Frequenzbereich Hz |
3,0 / 2...9 |
|
Amplitude der Beschleunigung |
m/s2 / Frequenzbereich Hz |
10 / 9...200 |
|
Schockantwortspektrum Typ I |
Spitzenbeschleunigung m/s2 |
100 |
|
(1) Weitere Informationen finden Sie in den Leistungsminderungsdaten unter Besondere Bedingungen. |
Vorgehensweise |
Parameter |
Einheit |
Wert |
---|---|---|---|
Umgebungskenndaten |
Basierend auf Klasse 2K4 gemäß IEC 60721-3-2:1997 |
||
Umgebungstemperatur |
°C (°F) |
-40...+70 (-40...+158) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
% |
5...95 |
|
Luftdruck |
kPa |
70 bis 106 |
|
Kondensation |
– |
unzulässig |
|
Niederschlag |
– |
Unzulässig (1) |
|
Wasser aus anderen Quellen als Regen |
– |
Unzulässig (1) |
|
Eisbildung |
– |
Unzulässig (1) |
|
Mechanische Bedingungen |
Basierend auf Klasse 2M2 gemäß IEC 60721-3-2:1997 |
||
Amplitude der Auslenkung |
mm / Frequenzbereich Hz |
3,5 / 2...9 |
|
Amplitude der Beschleunigung |
m/s2 / Frequenzbereich Hz |
10 / 9...200 |
|
Schockantwortspektrum Typ I |
m/s2 |
100 |
|
Schockantwortspektrum Typ II |
m/s2 |
300 |
|
(1) Abhängig von der Produktverpackung |
Detaillierte Informationen zu den Lagerungsbedingungen finden Sie unter Transport und Lagerung.
Vorgehensweise |
Parameter |
Einheit |
Wert |
---|---|---|---|
Umgebungskenndaten |
Basierend auf Klasse 1K2 gemäß IEC 60721-3-1:1997 |
||
Umgebungstemperatur |
°C (°F) |
+5…+40 (+41…+104) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
% |
5…85 |
|
Luftdruck |
kPa |
70 bis 106 |
|
Kondensation |
– |
unzulässig |
|
Niederschlag |
– |
unzulässig |
|
Wasser aus anderen Quellen als Regen |
– |
unzulässig |
|
Eisbildung |
– |
unzulässig |
|
Mechanische Bedingungen |
Basierend auf Klasse 1M2 gemäß IEC 60721-3-1:1997 |
||
Statische Last |
kPa |
5 |