Die Komponenten des Lexium™ MC12 multi carrier sind mit äußerster Sorgfalt zu handhaben. Schläge und Stöße können die Komponenten beschädigen. Eine Beschädigung wiederum kann reduzierte Laufgenauigkeit, verkürzte Lebensdauer oder Betriebsunfähigkeit des Lexium™ MC12 multi carrier zur Folge haben.
Die Komponenten des Systems werden in Kartons transportiert. Die Abmessungen des Kartons bzw. der Kiste richten sich nach den Abmessungen der Komponenten und der Bestellmenge.
Nähere Informationen zu den Transportbedingungen finden Sie unter Umgebungsbedingungen.
Die Komponenten des Lexium™ MC12 multi carrier können in der Verpackung oder ausgepackt gelagert werden. Sorgen Sie in beiden Fällen dafür, dass die Komponenten an einem geschützten und trockenen Ort gelagert werden. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, da dies zu Korrosion an den Komponenten führen kann.
Nähere Informationen zu den Lagerbedingungen finden Sie unter Umgebungsbedingungen.
Lexium™ MC Führungsschienen können sich bei unsachgemäßer Behandlung verbiegen und möglicherweise unbrauchbar werden.
HINWEIS | |
---|---|
Die Carrier müssen in der zugehörigen Schutzverpackung transportiert werden, um die Auswirkungen der starken Antriebsmagneten zu verringern.
Die Carrier besitzen starke lokale Magnetfelder. Siehe Transport der Lexium™ MC12 Carrier.
Die Carrier verfügen über starke Antriebsmagnete und können in der Nähe befindliche Metallgegenstände anziehen.
Die magnetische Anziehung kann plötzliche und schnelle Bewegungen des Carriers verursachen.
WARNUNG | |
---|---|
Die Grafik zeigt das Magnetfeld des Carriers mit einer Schutzabdeckung für die Antriebsmagneten.
Abmessung |
+ |
- |
---|---|---|
X |
85 mm (3.35 in) |
85 mm (3.35 in) |
Y |
70 mm (2.76 in) |
25 mm (0.99 in) |
Z |
75 mm (2.96 in) |
105 mm (4.14 in) |
Der Carrier verfügt über zwei Magnete, die zusammen mit den Magnetfeldern in den Segmenten den Carrier auf dem Track bewegen. Diese beiden Magnete sind auf den Carrier aufgeklebt. Ein Stoß gegen den Carrier kann dazu führen, dass die aufgeklebten Magneten abplatzen und absplittern.
Zudem verfügt der Carrier über einen Encodermagnet. Bei unsachgemäßer Handhabung kann eine Entmagnetisierung auftreten, z. B. wenn die Magnete eines anderen Carriers zu nahe kommen.
WARNUNG | |
---|---|
Informationen zum Befüllen der Schmierstoffbehälter finden Sie unter Befüllen der Schmierstoffbehälter.