Montage eines Lexium™ MC12 Heavy-Duty Carriers

Überblick

Die folgenden Verfahren beschreiben die Montage eines Heavy-Duty-Carriers.

HINWEIS: Bei frei liegenden oder nicht installierten Carriern muss die Schutzabdeckung der Antriebsmagneten zu jeder Zeit angebracht sein. Die Abdeckung wird ausschließlich bei der Installation des Carriers entfernt.
  • Die Carrier besitzen starke lokale Magnetfelder. Siehe Transport der Lexium™ MC12 Carrier.

  • Die Carrier verfügen über starke Antriebsmagnete und können in der Nähe befindliche Metallgegenstände anziehen.

  • Die magnetische Anziehung kann plötzliche und schnelle Bewegungen des Carriers verursachen.

 WARNUNG
Starke Magnetfelder
  • Halten Sie Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmachern oder Metallimplantaten) oder metallischem Körperschmuck mit einem Mindestabstand von 30 cm (11,9 Zoll) von den Carriern und Segmenten fern.
  • Belassen Sie die Schutzabdeckung der Antriebsmagneten bei allen offen liegenden oder nicht installierten Carriern an Ort und Stelle.
  • Bringen Sie Ihre Hände oder Finger nicht zwischen die Carrier oder Segmente.
  • Legen Sie keine Metallwerkzeuge in der Nähe der Carrier und Segmente ab.
  • Platzieren Sie keine Geräte, die empfindlich für elektromagnetische Emissionen sind, in der Nähe der Carrier und Segmente.
  • Bringen Sie keine Kreditkarten oder elektronische/magnetische Medien in die Nähe der Carrier oder Segmente.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Der Carrier verfügt über zwei Magnete, die zusammen mit den Magnetfeldern in den Segmenten den Carrier auf dem Track bewegen. Diese beiden Magnete sind auf den Carrier aufgeklebt. Ein Stoß gegen den Carrier kann dazu führen, dass die aufgeklebten Magneten abplatzen und splittern.

Zudem verfügt der Carrier über einen Encodermagnet. Bei unsachgemäßer Handhabung kann eine Entmagnetisierung auftreten, z. B. wenn die Magnete eines anderen Carriers zu nahe kommen.

 WARNUNG
Betriebsunfähige Geräte
  • Der Carrier ist mit äußerster Sorgfalt zu handhaben.
  • Lassen Sie den Carrier nicht fallen.
  • Setzen Sie den Carrier keinen Stößen aus.
  • Halten Sie einen Mindestabstand von 50 mm (1.97 in) zwischen dem Encodermagnet und anderen Magneten ein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Montage eines Heavy-Duty-Carriers

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Schmierpads geölt sind. Wenn die Heavy-Duty-Carrier nicht geölt sind, schmieren Sie die Pads nach. Weitere Informationen finden Sie unter Befüllen der Schmierpads.

Schritt

Aktion

1

Achten Sie bei der Montage des Carriers darauf, dass die oberen Führungsschienen offen sind.

Demontieren Sie eine gebogene obere Führungsschiene und ersetzen Sie sie durch eine Montageschiene, um die Carrier auf den Track zu schieben.

2

Entfernen Sie die Schutzabdeckung der Antriebsmagnete, indem Sie sie nach oben oder unten schieben. Siehe Entfernen der Schutzabdeckung der Antriebsmagnete.

3

Greifen Sie den Carrier mit einer Hand oben und mit einer Hand unten und legen Sie Ihre Finger nicht zwischen den Carrier und die Segmente.

4

Schieben Sie den Carrier mit den oberen Rollen auf die obere Führungsschiene. Stellen Sie sicher, dass die 4 Rollen richtig auf der V-förmigen Führungsschiene positioniert sind.

HINWEIS: Bei Annäherung des Carriers an die Segmente zieht die Magnetkraft den Carrier an den Track.

5

Wenn sich der Carrier auf der Schiene befindet, stellen Sie sicher, dass sich auch die unteren Rollen auf der V-förmigen Führungsschiene befinden.

6

Vergewissern Sie sich, dass der Carrier von Hand bewegt werden kann, um sicherzustellen, dass die Rollen auf dem Track sind.