Unabhängig davon, ob Sie die Funktion SFO (Safe Force Off) in Ihrem Track verwenden, müssen für den Track permanent 24 VDC bereitgestellt werden. Installieren Sie hierfür ein Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement mit SFO-Stecker am ersten Segment des Tracks und stellen Sie SFOin+ (24 VDC) und SFOin- (0 VDC) bereit. Dies versetzt die Lexium™ MC12 Langstator-Motorsegmente in einen erregten Zustand, sodass elektromagnetische Kraft auf die Lexium™ MC12 Carrier angewendet werden kann.
Wenn Sie die Funktion SFO (Safe Force Off) verwenden, muss die 24-VDC-Versorgung durch ein geeignetes sicherheitsbezogenes Schaltgerät erfolgen. Wenn Sie nicht die Funktion SFO (Safe Force Off) nicht verwenden, kann die 24-VDC-Versorgung durch eine andere Spannungsversorgung erfolgen.
Für weitere Informationen zu SFO (Safe Force Off) siehe Funktionale Sicherheit.
Siehe auch Zusätzliche Verdrahtungsbeispiele (Ohne SFO).
Geschlossener Track
Element | Beschreibung |
---|---|
1 |
Schaltschrank |
2 |
Not-Aus-Schalter |
3 |
Sicherheitsschaltvorrichtung (z. B. Harmony XPSUAT Safety Module) |
4 |
SFO-Kabel |
5 |
Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement mit SFO (Safe Force Off)-Anschlussstecker |
6 |
Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement |
7 |
SFO-Gruppe |
Sie müssen mindestens ein SFO (Safe Force Off)-Signal für den Lexium™ MC12 multi carrier-Track bereitstellen. Andernfalls verbleiben die Lexium™ MC12 Langstator-Motorsegmente in einem definierten sicheren Zustand und üben keine elektromagnetische Kraft auf die Lexium™ MC12 Carrier aus.
Wenn Sie zudem die sicherheitsbezogene Funktion SFO verwenden möchten, müssen Sie beispielsweise sicherheitsbezogene Geräte einsetzen, um Not-Aus-Schalter in Ihr System zu integrieren.
Die sicherheitsbezogenen Geräte werden in einem Schaltschrank installiert. Beispiel:
XPSUAT-Sicherheitsmodul (Harmony XPS Universal-Produktreihe)
Sicherheitsrelais-Ausgangsmodul XPSMCMRO0004G (Modicon MCM-Produktreihe)
Digitales E/A-Sicherheitsmodul TM5SDM4DTRFS (Modulares Modicon TM5/TM7 E/A-System in Verbindung mit einem Safety Logic Controller (SLC)
Die sicherheitsbezogenen Geräte werden über vorkonfektionierte Kabel mit dem Lexium™ MC12 multi carrier-Track verbunden.
Stellen Sie sicher, dass eine Kabellänge von 20 m (65.6 ft) nicht überschritten wird.
Die Sicherheitsmodule ermöglichen die Ausführung von Sicherheitsfunktionen, beispielsweise um einen definierten sicheren Halt für Carrier auf dem Track zu realisieren (SFO).
Das SFO-Signal wird von Segment zu Segment über die Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselemente verteilt.
Mehrere SFO-Gruppen können für verschiedene Abschnitte des Tracks eingerichtet werden. Eine SFO-Gruppe beginnt immer am Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement mit SFO-Stecker und erstreckt sich im Uhrzeigersinn bis zum nächsten Lexium™ MC12 Langstator-Motorsegment über das Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement.
Jedes Segment muss mit einem SFO-Signal ausgestattet sein. Entweder mit einem SFO-Kabel (mit SFO)-Stecker oben in einem Segment) oder über das Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement vom vorherigen Segment.
Es können bis zu 68 Segmente über einen Sicherheitsausgang gesteuert werden.
Selbst wenn Sie die Funktion SFO (Safe Force Off) in Ihrem Track oder in einer Gruppe von Segmenten des Tracks nicht verwenden, müssen für den Track permanent 24 VDC bereitgestellt werden.
Geschlossener Track
Bei einem geschlossenen Track ist ein Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement mit SFO-Stecker erforderlich.
Element | Beschreibung |
---|---|
1 |
Schaltschrank |
2 |
SFO-Kabel |
3 |
Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement mit SFO (Safe Force Off)-Anschlussstecker |
4 |
Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement |
5 |
Gruppe ohne SFO |
Offener Track
Bei einem offenen Track ist ein Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement am Anfang des offenen Tracks mit einem SFO-Stecker (und einem Sercos-Stecker) erforderlich.
Siehe auch Offener Track.
Element | Beschreibung |
---|---|
1 |
Schaltschrank |
2 |
SFO-Kabel |
3 |
Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement mit SFO (Safe Force Off)-Anschlussstecker |
4 |
Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement |
Anschlussbelegung
Vorkonfektioniertes SFO-Kabel. Siehe Typenschlüssel.
Betreiben Sie den Lexium™ MC12 multi carrier ausschließlich mit von Schneider Electric zugelassenen, ausgewiesenen Kabeln, Zubehör- und Ersatzteilen.
GEFAHR | |
---|---|
Offenes Kabelende mit Aderendhülsen |
Aderfarbe |
Bezeichnung |
Beschreibung |
Pin von M12-Steckverbinder |
Steckverbinder (M12, A-kodiert, Stecker) am Lexium™ MC12 multi carrier-Track |
---|---|---|---|---|---|
– |
Braun |
Nicht angeschlossen |
Nicht angeschlossen |
1 |
![]() |
Weiß |
SFO+ |
Positives SFO -Signal |
2 |
||
Blau |
SFO- |
Negatives SFO -Signal |
3 |
||
Schwarz |
Nicht angeschlossen |
Nicht angeschlossen |
4 |
||
Kabelplan ![]() |
WARNUNG | |
---|---|