Austauschen der Rollen eines Carriers

Überblick

Ein Lexium™ MC12-Carrier hat vier Rollen, die gleichzeitig ausgetauscht werden müssen.

Siehe das Wartungsplan.

Austauschen der Rollen

HINWEIS: Bei frei liegenden oder nicht installierten Carriern muss die Schutzabdeckung der Antriebsmagneten zu jeder Zeit angebracht sein. Die Abdeckung wird ausschließlich bei der Installation des Carriers entfernt.

Schritt

Aktion

1

Bringen Sie die Schutzabdeckung (5) der Antriebsmagneten an, indem Sie sie auf die Magnete schieben (sofern diese nicht bereits angebracht ist). Siehe Entfernen der Schutzabdeckung der Antriebsmagnete.

HINWEIS: Ein Lexium™ MC12-Carrier hat vier Rollen (1–4), die gleichzeitig ausgetauscht werden müssen.
HINWEIS: Die Rollen sind in zwei Versionen verfügbar:
  • Version 1: Rollen mit Kleinflansch (b)

  • Version 2: Rollen ohne Flansch (c); die oberen Rollen des Typs (c) erfordern eine zusätzliche Unterlegscheibe (d)

2

Lösen und entfernen Sie die Schraube (M6), mit der die Rolle befestigt ist (a).

3

Version 1: Entfernen Sie die Rolle (b).

Version 2: Entfernen Sie die Rolle (c) und die zugehörige Unterlegscheibe (d).

HINWEIS: Die unteren Rollen des Typs (c) sind nicht mit einer Unterlegscheibe versehen (d).

4

Verfahren Sie ebenso mit allen vier Rollen.

5

Version 1: Setzen Sie eine neue Rolle (b) in den Carrier ein und befestigen Sie die Rolle mit einer neuen Schraube.

Version 2, obere Rollen (c) mit Unterlegscheibe (d): Setzen Sie zunächst die Unterlegscheibe (d) in die Bohrung ein. Befestigen Sie dann die Rolle mit einer neuen Schraube.

Version 2, untere Rollen (c) ohne Unterlegscheibe (d): Setzen Sie eine neue Rolle (c) in den Carrier ein und befestigen Sie die Rolle mit einer neuen Schraube.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Bohrungsgewinde frei von Rückständen ist.
HINWEIS: Verwenden Sie neue Schrauben (von Schneider Electric mitgeliefert), die bereits mit einer Schraubensicherung versehen sind.

6

Ziehen Sie die Schraube mit einem Anzugsmoment von 6 Nm (53,1 lbf in) fest.

7

Verfahren Sie ebenso mit allen vier Rollen.