Informationen zum Austausch von Einzelteilen des Carriers

Elektromagnetische Felder

HINWEIS: Bei frei liegenden oder nicht installierten Carriern muss die Schutzabdeckung der Antriebsmagneten zu jeder Zeit angebracht sein. Die Abdeckung wird ausschließlich bei der Installation des Carriers entfernt.
  • Die Carrier besitzen starke lokale Magnetfelder. Siehe Transport der Lexium™ MC12 Carrier.

  • Die Carrier verfügen über starke Antriebsmagnete und können in der Nähe befindliche Metallgegenstände anziehen.

  • Die magnetische Anziehung kann plötzliche und schnelle Bewegungen des Carriers verursachen.

 WARNUNG
Starke Magnetfelder
  • Halten Sie Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmachern oder Metallimplantaten) oder metallischem Körperschmuck mit einem Mindestabstand von 30 cm (11,9 Zoll) von den Carriern und Segmenten fern.
  • Belassen Sie die Schutzabdeckung der Antriebsmagneten bei allen offen liegenden oder nicht installierten Carriern an Ort und Stelle.
  • Bringen Sie Ihre Hände oder Finger nicht zwischen die Carrier oder Segmente.
  • Legen Sie keine Metallwerkzeuge in der Nähe der Carrier und Segmente ab.
  • Platzieren Sie keine Geräte, die empfindlich für elektromagnetische Emissionen sind, in der Nähe der Carrier und Segmente.
  • Bringen Sie keine Kreditkarten oder elektronische/magnetische Medien in die Nähe der Carrier oder Segmente.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Nur Originalzubehör

Verwenden Sie nur die in der Dokumentation angegebenen Zubehör- und Montageteile und ausschließlich Drittanbietergeräte oder -komponenten, die ausdrücklich von Schneider Electric zugelassen sind.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Verwenden Sie mit diesem System nur von Schneider Electric genehmigte Hardwarekomponenten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Der Carrier ist mit äußerster Sorgfalt zu handhaben.

Der Carrier verfügt über zwei Magnete, die zusammen mit den Magnetfeldern in den Segmenten den Carrier auf dem Track bewegen. Diese beiden Magnete sind auf den Carrier aufgeklebt. Ein Stoß gegen den Carrier kann dazu führen, dass die aufgeklebten Magneten abplatzen und absplittern.

Zudem verfügt der Carrier über einen Encodermagnet. Bei unsachgemäßer Handhabung kann eine Entmagnetisierung auftreten, z. B. wenn die Magnete eines anderen Carriers zu nahe kommen.

 WARNUNG
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT
  • Der Carrier ist mit äußerster Sorgfalt zu handhaben.
  • Lassen Sie den Carrier nicht fallen.
  • Setzen Sie den Carrier keinen Stößen aus.
  • Halten Sie einen Mindestabstand von 50 mm (1.97 in) zwischen dem Encodermagnet und anderen Magneten ein.
  • Stellen Sie sicher, dass die Schmierstoffbehälter der Carrier vor dem ersten Gebrauch gefüllt sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Informationen zum Befüllen der Schmierstoffbehälter finden Sie unter Befüllen der Schmierstoffbehälter.