Ein Lexium™ MC12-Carrier verfügt über zwei Schmierpads, die gleichzeitig ausgetauscht werden müssen.
Siehe Wartungsplan.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Bringen Sie die Schutzabdeckung (3) der Antriebsmagneten an, indem Sie sie auf die Magnete schieben (sofern diese nicht bereits angebracht ist). Siehe Entfernen der Schutzabdeckung der Antriebsmagnete.
HINWEIS: Ein Lexium™ MC12-Carrier verfügt über zwei Schmierpads (1–2), die gleichzeitig ausgetauscht werden müssen.
![]() |
2 |
Lösen und entfernen Sie die Schraube (M6), mit der die Rolle befestigt ist (a). |
3 |
Entfernen Sie die Rolle (b). |
4 |
Verwenden Sie zum Entfernen des Schmierpads (c) eine geeignete Pinzette.
HINWEIS: Das entfernte Schmierpad darf nicht erneut verwendet werden.
|
5 |
![]() Verwenden Sie einen geeigneten Durchtreiber (d), um den Stopfen (e) aus dem Carrier-Gehäuse zu drücken.
HINWEIS: Der entfernte Stopfen darf nicht erneut verwendet werden.
|
6 |
Setzen Sie die Rolle wieder in den Carrier ein und befestigen Sie die Rolle mit der zugehörigen Schraube.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Schraubengewinde und das Bohrungsgewinde frei von Rückständen sind und dass die Schraube mit einer Gewindesicherung versehen wurde.
|
7 |
Ziehen Sie die Schraube mit einem Anzugsmoment von 6 Nm (53,1 lbf in) fest. |
8 |
![]() Setzen Sie ein neues Schmierpad (f) in den Carrier ein und schließen Sie die Bohrung wieder mit dem Stopfen (g). Stellen Sie sicher, dass der Stopfen beim Einsetzen nicht geneigt ist. Verwenden Sie einen geeigneten Durchtreiber (h), um den Stopfen in das Carrier-Gehäuse zu drücken.
HINWEIS: Tränken Sie das Pad vor dem Einsetzen mit Schmierstoff.
Siehe auch Schmierung. |
9 |
Verfahren Sie ebenso mit beiden Schmierpads. |