Ein Lexium™ MC12-Carrier verfügt über einen hochpräzisen Magneten, um die Position des Carriers auf dem Track zu erfassen.
Siehe Wartungsplan.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Bringen Sie die Schutzabdeckung (2) der Antriebsmagneten an, indem Sie sie auf die Magnete schieben (sofern sie nicht bereits angebracht ist). Siehe Entfernen der Schutzabdeckung der Antriebsmagnete. Ein Lexium™ MC12-Carrier verfügt über einen hochpräzisen Magneten (c), um die Position des Carriers auf dem Track zu erfassen. ![]() |
2 |
Lösen und entfernen Sie die Schraube (a), mit der der Magnet befestigt ist. Die Schraube entspricht Größe M10x1 und Klasse A2 (nicht-magnetischer Edelstahl). |
3 |
Entfernen Sie den Kunststoffstoßfänger (b). |
4 |
Entfernen Sie den Encodermagnet (c). |
5 |
Setzen Sie einen neuen Encodermagnet und einen Kunststoffstoßfänger in den Carrier ein und befestigen Sie den Magnet mit der zugehörigen Schraube.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie den Magnet beim Einsetzen nicht neigen und dass der markierte Nordpol auf dem Encodermagnet nach oben zeigt.
|
6 |
Ziehen Sie die Schraube mit einem Anzugsmoment von 10,1 Nm (89.4 lbf in) fest. Verwenden Sie einen Gewindekleber, um die Schraube zu sichern. |