Überprüfung der Installation

Überblick

Stellen Sie sicher, dass die Komponenten des Lexium™ MC12 multi carrier ordnungsgemäß installiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifische Sicherheitshinweise.

Achten Sie besonders auf:

  • Ordnungsgemäß verschraubte mechanische Teile.

  • Installation und Verdrahtung der Komponenten des Lexium™ MC12 multi carrier. Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss, der Zwischenkreis, der Sercos-Bus und die SFO (Safe Force Off)-Verbindungen ordnungsgemäß verdrahtet sind.

  • Installation und Verbindung aller Kabel und Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass die Lexium™ MC Verbindungselemente ordnungsgemäß eingesetzt und mit den zugehörigen Schrauben befestigt sind.

  • Verdrahtung und Einstellungen des Lexium™ MC Anschlussmodule (siehe Lexium™ MC Anschlussmodul).
    • Überprüfen Sie die korrekte Verdrahtung der Relaiskontakte am Anschluss CN4 (RDY 1 / RDY 2).

    • Überprüfen Sie die korrekte Verdrahtung des Bremswiderstands am Anschluss CN2 (Steckbrücke zwischen PA/+ und PBi für internen Bremswiderstand. PA/+ und PBe für externen Bremswiderstand).

    • Überprüfen Sie die korrekte Einstellung der Schalter P1 und P2 (Parameter für den Bremswiderstand).

  • Verdrahtung und Einstellungen der Spannungsversorgungen (siehe Spannungsversorgung):
    • Überprüfen Sie die korrekte Verdrahtung der Relaiskontakte DC OK und Shut down.

    • Überprüfen Sie die korrekte Einstellung des Schalters Parallel/Single.

    • Überprüfen Sie die korrekte Einstellung des Potentiometers Ausgangsspannung.

  • Verbindung der Schutzerdungskabel (Masse).

  • Verwendung von korrekten Sicherungen.

  • Isolierung der nicht genutzten Kabelenden.

  • Uneingeschränkte Bewegung der Carrier entlang des gesamten Tracks.

  GEFAHR
ELEKTRISCHER SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
  • Trennen Sie alle Geräte vom Netz einschließlich die angeschlossenen Geräte, bevor Sie Abdeckungen oder Türen entfernen oder Zubehör, Hardware, Kabel oder Leiter ein- oder ausbauen. Eine Ausnahme sind die im Hardware-Handbuch für dieses Gerät beschriebenen besonderen Bedingungen.
  • Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung abgeschaltet ist, wo und wann immer dies notwendig ist.
  • Betreiben Sie elektrische Komponenten nur mit einem verbundenen Erdschutzkabel (Schutzleiter).
  • Überprüfen Sie den sicheren Anschluss des Schutzerdungskabels (Masse) für alle elektrischen Komponenten, um die Konformität mit den Anschlussschemata zu gewährleisten.
  • Berühren Sie die elektrischen Verbindungspunkte der Komponenten nicht, wenn das Modul Strom führt.
  • Sorgen Sie für Schutz vor indirektem Berühren (EN 50178).
  • Isolieren Sie alle nicht verwendeten Leiter an beiden Enden des Leistungskabels.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
  GEFAHR
ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH LOSE VERDRAHTUNG ODER VERKABELUNG
Ziehen Sie die Draht- oder Kabelverbindungen gemäß den Anzugsmomentvorgaben fest.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
  GEFAHR
ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH FALSCHE ERDUNG
  • Die Komponenten des Systems gemäß den örtlichen, regionalen und/oder nationalen Normen und Vorschriften an einer einzigen zentralen Stelle erden.
  • Sicherstellen, dass die Komponenten des Systems mit der zentralen Erdung verbunden sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.