IF_Motion - SetMotionParameterJogging (Methode)

Überblick

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Aufgabe

Einstellen der Bewegungsparameter für Jogging.

Beschreibung

Mit der Methode SetMotionParameterJogging können die maximale Geschwindigkeit (Änderung der Position pro Zeiteinheit), die maximale Beschleunigung/Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit) und der maximale Ruck (Änderung der Beschleunigung pro Zeiteinheit) angegeben werden, mit der die Jogging-Bewegung des Carriers ausgeführt werden muss.

HINWEIS: Geänderte Bewegungswerte werden nicht für den laufenden Fahrbefehl, sondern für den nächsten Fahrbefehl berücksichtigt.
HINWEIS: Wenn sich einer oder mehrere Bewegungsparameter nicht im gültigen Wertebereich befinden, wird eine Diagnosemeldung generiert und die geänderten Bewegungswerte werden beim nächsten Fahrbefehl nicht berücksichtigt. Der nächste Fahrbefehl verwendet den letzten gültigen Satz an Bewegungsparametern.
HINWEIS: Die mit der Methode SetMotionParameterJogging definierten Werte müssen kleiner als die entsprechenden Werte sein, die mit der Methode SetEmergencyParameter festgelegt sind.

Eingänge

Eingang

Datentyp

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

i_lrMaxVelocity

LREAL

GCL.Gc_lrMinVelocity
i_lrMaxVelocity
GCL.Gc_lrMaxVelocity (1)

mm/s

Gibt die maximale Geschwindigkeit (Änderung der Position pro Zeiteinheit) an.

i_lrMaxAcceleration

LREAL

GCL.Gc_lrMinAcceleration
i_lrMaxAcceleration
GCL.Gc_lrMaxAcceleration (1)

mm/s2

Gibt die maximale Beschleunigung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit) an.

i_lrMaxDeceleration

LREAL

GCL.Gc_lrMinDeceleration
i_lrMaxDeceleration
GCL.Gc_lrMaxDeceleration (1)

mm/s2

Gibt die maximale Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit) an.

i_lrMaxAbsJerk

LREAL

GCL.Gc_lrMinAbsJerk
i_ lrMaxAbsJerk
GCL.Gc_lrMaxAbsJerk (1)

UND

i_ lrMaxAbsJerk
i_lrMaxAcceleration (2) × 10 (3)

mm/s3

Gibt den maximalen Ruck (Änderung der Beschleunigung pro Zeiteinheit) an.

(1) Für weitere Informationen zum Wertebereich siehe Globale Konstantenliste (GKL).

(2) Intern wird ermittelt, welcher Wert, i_lrMaxAcceleration oder i_lrMaxDeceleration, größer ist. Der größere Wert wird für diese Berechnung verwendet.

(3) Der Wert von i_ lrMaxAbsJerk muss größer oder gleich dem 10-Fachen des Werts von i_lrMaxAcceleration (oder i_lrMaxDeceleration, je nachdem, welcher der beiden Werte größer ist) sein. Ist dies nicht der Fall, wird er intern auf einen Wert gesetzt, der 10 mal so hoch ist wie der Wert von i_lrMaxAcceleration oder i_lrMaxDeceleration.

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xError

BOOL

Mit TRUE wird angegeben, ob ein Fehler erkannt wurde. Für weitere Informationen siehe q_etResult und q_sResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Gibt Diagnose- und Statusinformationen als numerischen Wert an.
Wenn q_xError = FALSE, gibt q_etResult Statusinformationen an.
Wenn q_xError = TRUE, gibt q_etResult Diagnose-/Fehlerinformationen an.

q_sResultMsg

STRING [255]

Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit.