Mit der Methode RegisterLoggerPoint wird der Funktionsbaustein FB_Multicarrier als Logger-Punkt im globalen registriert.
Der Name des Funktionsbausteins im i_sName definiert.
wird durch den EingangDer Eingang i_ifParent legt den übergeordneten Logger-Punkt fest, unter dem der Logger-Punkt für den Funktionsbaustein FB_Multicarrier in der Baumstruktur der Logger-Punkte registriert werden muss.
Der Funktionsbaustein FB_Multicarrier fügt weitere Logger-Punkte für Folgendes hinzu:
für die Konfiguration des Lexium™ MC multi carrier-Transportsystems (MulticarrierConfiguration)
für jeden Carrier: die Konfiguration des Carriers (CarrierConfiguration) und die Bewegungsfunktionsbausteine (Motion, MoveDirectly, MoveGapControl, Jogging, MoveSyncFromStandstill, MovePureSmg)
Die letztendliche Anzahl der Logger-Punkte wird wie folgt berechnet:
2 Logger-Punkte für den Funktionsbaustein FB_Multicarrier
8 Logger-Punkte für jeden Carrier (= Anzahl der Carrier x 8)
Für 10 Carrier beispielsweise ergibt das 82 Logger-Punkte.
Die Anzahl der Logger-Punkte muss für den Wert der globalen Parametervariablen Gc_udiMaxNumberOfLoggerPoints in der GPL (Global Parameter List) der -Bibliothek berücksichtigt werden.
Für weitere Informationen zur GPL (Global Parameter List) der -Bibliothek siehe GPL (Global Parameter List).
Für weitere allgemeine Informationen zum Verwendung des Application Logger.
siehe
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_ifParent |
APL.IF_LoggerPoint |
Der übergeordnete Logger-Punkt, unter dem der Logger-Punkt des Funktionsbausteins FB_Multicarrier registriert ist. |
i_sName |
STRING [80] |
Der Name des Logger-Punkts, der im angezeigt wird. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Mit TRUE wird angegeben, ob ein Fehler erkannt wurde. Für weitere Informationen siehe q_etResult und q_sResultMsg. |
q_etResult |
Gibt Diagnose- und Statusinformationen als numerischen Wert an. |
|
q_sResultMsg |
STRING [255] |
Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit. |