Mit der Methode SetApplicationLoggerLogLevel können Sie die Logger-Ebene des angeben.
UserAction: Zeigt nur Meldungen an, die auf eine Benutzeraktion zurückzuführen sind (z. B. wenn Sie einen Befehl senden).
StatusMessage: Zeigt Meldungen aufgrund einer Benutzeraktion sowie zusätzliche Statusinformationen an.
DebugMessage: Zeigt Meldungen aufgrund einer Benutzeraktion, Statusinformationen sowie zusätzliche Parameter an.
Weitere Informationen zu den Logger-Ebenen finden Sie in der Enumeration ET_LogLevel.
Für weitere allgemeine Informationen zum Verwendung des Application Logger.
siehe
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etLoglevel |
APL.ET_Loglevel |
Die Logger-Ebene des |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Mit TRUE wird angegeben, ob ein Fehler erkannt wurde. Für weitere Informationen siehe q_etResult und q_sResultMsg. |
q_etResult |
Gibt Diagnose- und Statusinformationen als numerischen Wert an. |
|
q_sResultMsg |
STRING [255] |
Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit. |