Home_SD328A

Funktionsbeschreibung

Dieser Funktionsbaustein konfiguriert und startet eine Referenzfahrt.

Bibliothek und Namespace

Name der Bibliothek: GMC Independent Lexium

Namespace: GILXM

Grafische Darstellung

Eingänge

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Execute

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt.

Während der Ausführung des Funktionsbausteins ist eine steigende Flanke am Execute-Eingang nicht zulässig.

Position

DINT

Wertebereich: -2147483648 bis 2147483647

Standardwert: 0

Position in Benutzereinheiten.

HomingMode 1 bis 34: Position am Referenzpunkt

HomingMode 35: Position für Positionseinstellung

HomingMode

UINT

Wertebereich: 1 bis 35

Standardwert: 17

Spezifiziert die Homing-Methode

  • 1: LIMN mit Indeximpuls

  • 2: LIMP mit Indeximpuls

  • 7: REF+ mit Indeximpuls, invertiert, außerhalb

  • 8: REF+ mit Indeximpuls, invertiert, innerhalb

  • 9: REF+ mit Indeximpuls, nicht invertiert, innerhalb

  • 10: REF+ mit Indeximpuls, nicht invertiert, außerhalb

  • 11: REF- mit Indeximpuls, invertiert, außerhalb

  • 12: REF- mit Indeximpuls, invertiert, innerhalb

  • 13: REF- mit Indeximpuls, nicht invertiert, innerhalb

  • 14: REF- mit Indeximpuls, nicht invertiert, außerhalb

  • 17: LIMN

  • 18: LIMP

  • 23: REF+, invertiert, außerhalb

  • 24: REF+, invertiert, innerhalb

  • 25: REF+, nicht invertiert, innerhalb

  • 26: REF+, nicht invertiert, außerhalb

  • 27: REF-, invertiert, außerhalb

  • 28: REF-, invertiert, innerhalb

  • 29: REF-, nicht invertiert, innerhalb

  • 30: REF-, nicht invertiert, außerhalb

  • 33: Indeximpuls in negativer Richtung

  • 34: Indeximpuls in positiver Richtung

  • 35: Positionseinstellung

Eine Beschreibung der Homing-Methode finden Sie in der Dokumentation des Antriebs.

VHome

DINT

Wertebereich: 1 bis 3000

Standardwert: 60

Zielgeschwindigkeit für Suche des Schalters in 1/min.

VOutHome

DINT

Wertebereich: 1 bis 3000

Standardwert: 6

Zielgeschwindigkeit für Freifahren vom Schalter in 1/min.

POutHome

DINT

Wertebereich: 0 bis 2147483647

Standardwert: 0

Maximaler Weg für die Suche nach dem Schaltpunkt in Benutzereinheiten.

  • 0: Überwachung des Suchwegs deaktiviert

  • >0: Maximale Entfernung

Nach Erkennen des Schalters beginnt der Antrieb, den definierten Schaltpunkt zu suchen. Wird der definierte Schaltpunkt nach der hier angegebenen Strecke nicht gefunden, so bricht die Referenzfahrt mit einem Fehler ab.

PDisHome

DINT

Wertebereich: 1 bis 2147483647

Standardwert: 200

Entfernung vom Schaltpunkt in Benutzereinheiten.

Der Abstand vom Schaltpunkt wird als Referenzpunkt definiert.

Der Parameter wird nur bei einer Referenzbewegung ohne Indeximpuls berücksichtigt.

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Done

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Die Ausführung wurde nicht gestartet oder es wurde ein Fehler erkannt.

  • TRUE: Ausführung ohne Fehler beendet.

Busy

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Der Funktionsbaustein wird nicht ausgeführt.

  • TRUE: Der Funktionsbaustein wird ausgeführt.

CommandAborted

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Die Ausführung wurde nicht abgebrochen.

  • TRUE: Die Ausführung wurde durch einen anderen Funktionsbaustein abgebrochen.

Error

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Die Ausführung des Funktionsbausteins läuft, es wurde kein Fehler erkannt.

  • TRUE: Bei der Ausführung des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.

ErrorID

WORD

Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden.

Eingänge/Ausgänge

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Axis

Axis_Ref

Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der EcoStruxure Machine Expert-Gerätestrukturdefiniert sein.

Weitere Informationen

Betriebsart Homing