Die Liste der Parameter, die in der Tabelle beschrieben sind, kann mithilfe der Funktionsbausteine HSCGetParam oder HSCSetParam gelesen oder geändert werden.
HINWEIS: Parameter, die Sie über das Programm einstellen, überschreiben die Parameterwerte, die im HSC-Konfigurationsfenster konfiguriert wurden. Die anfänglichen Konfigurationsparameter werden bei einem Kalt- oder Warmstart gespeichert.
Diese Tabelle enthält die Liste der Parameter aus HSC_PARAMETER_TYPE, die gelesen oder geändert werden können, während das Programm ausgeführt wird.
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
HSC_PRESET |
Abrufen oder Festlegen des Preset-Werts für einen HSC. |
HSC_THRESHOLD0 |
Abrufen oder Festlegen des Schwellwerts 0 für einen HSC. |
HSC_THRESHOLD1 |
Abrufen oder Festlegen des Schwellenwert 1 eines HSC. |
HINWEIS: Im Frei-groß-Modus muss bei der Konfiguration der Werte folgende Regel beachtet werden:
0 < Wert Schwellwert 0 < Wert Schwellwert 1
Schwellwerte werden von dem Preset-Wert nicht eingeschränkt.
Beispiel:
Wenn die aktuelle Konfiguration folgende Werte aufweist:
oWert Schwellwert 0 = 100
oWert Schwellwert 1 = 200
oPreset = 300
Wenn die gewünschte Konfiguration folgende Werte aufweist:
oWert Schwellwert = 50
oWert Schwellwert = 120
oPreset = 150
Im Gegensatz zu den One-Shot- und Modulo-Schleifen-Modi muss der Wert Schwellwert 1 nicht vor dem Preset-Wert festgelegt werden. Selbst wenn der Preset-Wert zuerst auf 150 gesetzt wird, gibt der Parameter HSCSetParam KEINEN Fehler zurück, weil der gewünschten Preset-Wert (150) unter dem aktuellen Wert Schwellwert 1 (200) liegt.