Der Befehl
ist im KOP-Editor verfügbar. Dadurch wird der Startpunkt einer Verzweigung festgelegt.Sie können den Befehl ausführen, wenn Sie eine Verbindungslinie ausgewählt haben. Der Startpunkt kann auch im Kontextmenü oder mit der Leertaste festgelegt werden. Ein definierter Startpunkt ist mit einem roten Quadrat gekennzeichnet. Die möglichen Endpunkte sind mit einem hellblauen Quadrat gekennzeichnet. Sie können den Befehl abbrechen, indem Sie die
-Taste drücken.Wenn Sie das Element Werkzeuge verwenden, um den Startpunkt in den Editor zu verschieben, werden die möglichen Einfügepositionen durch graue Positionsmarker gekennzeichnet.
unterUm eine neue Verzweigung in das Netzwerk einzufügen, führen Sie den Befehl
aus.Weitere Information hierzu finden Sie im Kapitel Verzweigung einfügen.