Ansicht Katalog mit mehreren Registerkarten

Übersicht

Der Hardwarekatalog mit mehreren Registerkarten ist eine Standardkomponente des Fensters von Logic Builder.

Er enthält die folgenden Registerkarten:

  • Steuerung: Beinhaltet die Logik-, HMI- und Bewegungs-Steuerungen, die in Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt integriert werden können.

  • Geräte und Module: Beinhaltet die SPS-Komponenten, E/A-Module und die Kommunikations-, Motorsteuerungs-, Sicherheits- und Sensor -Geräte, die in Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt integriert werden können. Es ermöglicht Ihnen auch, Geräte mithilfe einer Gerätevorlage einzufügen.

  • HMI & iPC: Beinhaltet die HMI- und iPC-Geräte, die in Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt integriert werden können.

  • Diverse: Beinhaltet Geräte von Drittanbietern, die in Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt integriert werden können.

Der Inhalt der verschiedenen Registerkarten ist vom Projekt abhängig. Wenn die im EcoStruxure Machine Expert-Projekt integrierten Steuerungen zum Beispiel CANopen nicht unterstützen, dann werden CANopen-Geräte nicht in den Katalogen angezeigt.

Über das Menü Ansicht > Softwarekatalog können Sie diese Ansicht um die Softwarekatalog > ToolBox erweitern.

Die Schaltflächen Hardwarekatalog und Softwarekatalog in der Symbolleiste ermöglichen es Ihnen, die Katalogansichten anzuzeigen oder zu verbergen.

Sie können Ihrem Projekt die Elemente aus dem Katalog hinzufügen, indem Sie diese einfach ziehen und ablegen (Drag&Drop), wie im Kapitel Hinzufügen von Geräten durch Ziehen und Ablegen beschrieben.

Suchen in Katalogen

Jede Registerkarte der Katalogansicht enthält ein Suchfeld. Die Unterlisten der Registerkarte werden nach der Zeichenfolge durchsucht, die Sie in das Suchfeld eingeben. In den geöffneten Unterlisten werden die gefundenen Einträge gelb markiert. Alle anderen Einträge in der Liste, die der Suchanfrage nicht entsprechen, sind verborgen. Die Anzahl der gefundenen Einträge in den geschlossenen Unterlisten wird in der Titelleiste jeder Unterliste in Fettschrift angezeigt.

Die Suche wird standardmäßig auf die Namen der Einträge in den Listen angewendet. Allerdings unterstützt EcoStruxure Machine Expert auch die Markierungsfunktion. Die Software ermöglicht Ihnen auch beliebigen Einträgen, die in der Katalog-Ansicht enthalten sind, Suchanfragen Ihrer Wahl zuzuweisen.

Favoriten-Liste

Jede Registerkarte der Katalogansicht enthält eine Favoriten-Liste. Um schnellen Zugriff zu erhalten, können Sie häufig genutzte Elemente in dieser Favoriten-Liste hinzufügen, indem Sie sie ziehen und ablegen (Drag&Drop).

Hinzufügen von Geräten aus Gerätevorlagen auf der Registerkarte Geräte und Module

Die Registerkarte Geräte und Module enthält unten die Option Gerätevorlage. Aktivieren Sie diese Option, um verfügbare Vorlagen von Feldgeräten in der Liste der Registerkarte Geräte und Module anzuzeigen. Fügen Sie diese der Gerätebaumstruktur hinzu, wie im Kapitel „Hinzufügen von Geräten aus Vorlagen“ beschrieben.