In der
wird mindestens eine Task zum Steuern der Verarbeitung eines Applikationsprogramms definiert.Sie ist ein Ressourcenobjekt für eine Applikation. Sie muss in der unterhalb eines Applikationsknotens eingefügt werden. Eine Task kann ein anwendungsspezifisches Programm-POU aufrufen, das nur in der unterhalb der Applikation verfügbar ist. Sie kann auch ein Programm aufrufen, das im Knoten der verwaltet wird. Im letzteren Fall wird das global verfügbare Programm von der Applikation instanziert.
Sie können eine Taskkonfiguration im Taskkonfigurationseditor bearbeiten.
Im Online-Modus stellt der
eine Überwachungsansicht mit Informationen zu Zyklen, Zykluszeiten und Taskstatus zur Verfügung.Falls dies vom Gerät unterstützt wird, ermöglicht die Monitoring-Ansicht als zusätzliche Funktion der Taskkonfiguration die dynamische Analyse der POUs, die von einer Task gesteuert werden. Die Ansicht informiert über die Zykluszeiten, die Menge der Funktionsbaustein-Aufrufe und die nicht verwendeten Codezeilen.