Allgemeine Informationen
Allgemeine Hinweise, die bei der Typkonvertierung zu berücksichtigen sind, finden Sie im Kapitel zu den Funktionen der Typkonvertierung.
Definition
Konvertierung von einem ganzzahligen Zahlentyp (Integer) in einen anderen Zahlentyp
Syntax
<INT data type>_TO_<INT data type>
Weitere Informationen zu ganzzahligen Datentypen finden Sie im Kapitel Standarddatentypen.
Konvertierungsergebnisse
Wenn die zu konvertierende Zahl die Bereichsgrenze überschreitet, dann werden die ersten Bytes der Zahl nicht berücksichtigt.
Beispiel in ST
si := INT_TO_SINT(4223); (* Result is 127 *)
Wenn die Integer-Zahl 4223 (16#107f in Hexadezimaldarstellung) als SINT-Variable gespeichert wird, erscheint diese Zahl 127 (16#7f in Hexadezimaldarstellung).
Beispiel in AWL/IL
LD 4223
INT_TO_SINT
ST si