Die Funktion Inverter Enable wurde im Hinblick auf eine bestimmte Lebensdauer entwickelt, ohne Berücksichtigung von Prüfungen der Sicherheitsfunktion oder anderen spezifischen Wartungsanforderungen. Nach Ablauf dieser Lebensdauer kann aufgrund der Bauteilalterung keine Aussage über die Funktion Inverter Enable getroffen werden. Um die funktionale Sicherheit nach Ablauf dieses Zeitraums sicherzustellen, müssen Sie die Vorrichtung, die die Sicherheitsfunktion umfasst, auswechseln.
Folgendes gilt ausschließlich für die Lexium 62 Varianten E/F.
Zusätzlich zum LED-Status sind die Safety Logger-Daten in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder ebenfalls verfügbar. Diese Daten dienen ausschließlich der Information und dürfen keinesfalls für eine Sicherheitsdiagnose verwendet werden.
Weitere Informationen zum ersten Start und zur Wartung finden Sie im Kapitel Einbau und Wartung.