Die vorgesehenen Sicherheitsfunktionen wurden für eine Funktionssicherheit nach den folgenden Normen entwickelt und getestet:
IEC 61508:2010
IEC 61800-5-2:2016
ISO 13849-1:2015
IEC 62061:2015
Eine unabhängige Bewertung wurde vom TÜV NORD durchgeführt.
Die Kennzahlen gemäß den oben aufgelisteten Normen für den Lexium 62 zur Verwendung der Sicherheitsfunktion Inverter Enable lauten wie folgt:
Normative Merkmale |
Varianten C/D/G (2-kanaliger Anschluss, max. 100 Achsen) |
Varianten C/D/G (1-kanaliger Anschluss, max. 200 Achsen) |
Varianten E/F (2-kanaliger Anschluss, max. 100 Achsen) |
---|---|---|---|
SFF (IEC 61508) Safe Failure Fraction (Anteil sicherer Ausfälle) |
99 % |
99 % |
99 % |
HFT (IEC 61508) Hardware Fault Tolerance (Hardware-Fehlertoleranz) |
1 |
1 |
1 |
Art (IEC 61508) |
A |
A |
B |
SIL (IEC 61508) Safety Integrity Level (Sicherheitsintegritätslevel) SILCL (IEC 62061) Safety Integrity Level (Sicherheitsintegritätslevel) Anspruchsgrenze |
3 |
2 |
3 |
PFH (IEC 61508) Probability of Dangerous Failures per Hour (Wahrscheinlichkeit gefährlicher Ausfalle pro Stunde) |
0,5*10-9/h |
0,5*10-9/h |
0,95*10-9/h |
PL (cat) (ISO 13849‑1) Performance Level (Kategorie) |
e(4) |
d (3) |
e(4) |
MTTFd (ISO 13849‑1) Mean Time to Dangerous Failure (Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) |
6000 Jahre |
6000 Jahre |
380 Jahre |
DC (ISO 13849‑1) Diagnostic Coverage (Diagnosedeckungsgrad) |
99 % |
99 % |
99 % |
Lebensdauer |
20 Jahre |
20 Jahre |
20 Jahre |
Max. Reaktionszeit zwischen Anforderung und Ausführung der designierten Sicherheitsfunktion |
5 ms |
5 ms |
10 ms |
Max. Reaktionszeit bis zur Erkennung von Sicherheitsfehlern |
5 ms |
5 ms |
10 ms |
Max. Reaktionszeit zwischen Überschreitung der Schwellenwerte der erweiterten Sicherheitsfunktionen und Einleitung entsprechender Ersatzreaktionen |
– |
– |
10 ms |
HINWEIS: Die angegebenen Werte sind einzeln gerundet und ergeben sich daher nicht aus der Umrechnung von z. B. ISO13849‑1 in MTTFd oder den Vergleichstabellen aus PFH.
|
Für die erweiterten Sicherheitsfunktionen, die mit den Lexium 62 Varianten E/F verwendet werden können, können die zu überwachenden Schwellenwerte angepasst werden, z. B. der Grenzwert für sichere Drehzahlen für die Funktion SLS (Safe Limited Speed). Bei Überschreitung dieses Werts wird eine einstellbare Ersatzreaktion eingeleitet. Aus diesem Grund wird in der vorhergehenden Tabelle eine zusätzliche Reaktionszeit angegeben.
Für die Lexium 62 Varianten E/F ist darüber hinaus zu beachten, dass die Zuverlässigkeitswerte von den jeweils verwendeten Sicherheitsfunktionen abhängen, da für alle positions- und drehzahlabhängigen Sicherheitsfunktionen der Geber berücksichtigt werden muss. Somit sind die Werte vom verwendeten Gebertyp abhängig (siehe nachstehende Tabelle). Diese Werte sind ebenfalls als SISTEMA-Bibliothek verfügbar.
Die folgende Tabelle enthält die normativen Merkmale für die Lexium 62 Varianten E/F:
Normative Merkmale |
Lexium 62-Variante E: MTTFd (ISO 13849-1) Mean Time to Dangerous Failure (Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) [Jahre] |
Lexium 62-Variante F: MTTFd (ISO 13849-1) Mean Time to Dangerous Failure (Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) [Jahre] |
---|---|---|
Verwenden von SLS usw. |
– |
– |
... mit Geber SKM36 von Sick Stegman |
250 |
180 |
... mit Geber SKS36 von Sick Stegman |
250 |
180 |
... mit Geber SRM50 von Sick Stegman |
190 |
125 |
... mit Geber SRS50 von Sick Stegman |
200 |
135 |
... mit Geber SEK34 von Sick Stegman |
210 |
145 |
... mit Geber SEL34 von Sick Stegman |
200 |
130 |
... mit Geber SEK37 von Sick Stegman |
245 |
175 |
... mit Geber SEL37 von Sick Stegman |
245 |
180 |
... mit Geber TTK70 von Sick Stegman |
95 |
50 |
... mit Geber TTK50 von Sick Stegman |
80 |
45 |
... mit Geber ECN113 von Heidenhain |
165 |
100 |
... mit separat angewendetem Geber |
320 |
270 |
Zur Vereinfachung wird für die Lexium 62-Variante F davon ausgegangen, dass beide Achsen denselben Gebertyp verwenden. Für sonstige Berechnungen wenden Sie sich bitte an Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner. |
Für die Lexium 62-Variante F gelten die genannten MTTFd-Werte, wenn beide Achsen innerhalb einer Sicherheitsfunktion zum Einsatz kommen. Somit ergibt sich aus der Verwendung eines Lexium 62 Double Drive in einer Sicherheitsfunktion ein arithmetischer Vorteil gegenüber der Verwendung von zwei Lexium 62 Single Drive. Wenn nur eine Achse eines Lexium 62 Double Drive in einer Sicherheitsfunktion zum Einsatz kommt, muss der oben angegebene Wert ebenfalls verwendet werden.
Gehen Sie vor wie folgt, wenn Sie einen Geber verwenden möchten, der in der obigen Liste nicht aufgeführt ist:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Geber gemäß den Anweisungen auf der Geberbaugruppe montieren. Siehe Einrichtung, Einbau und Wartung. |
2 |
Den MTBF-Wert des Gebers beim Geberhersteller anfordern. |
3 |
Im Rechentool Folgendes eingeben:
|
Das oben beschriebene vereinfachte Verfahren führt in der Regel zu konservativen Ergebnissen. Sollte das Ergebnisse die Anforderungen gemäß der Risikobeurteilung nicht erfüllen, setzen Sie sich mit Ihrem Schneider Electric-Ansprechpartner in Verbindung.