Anwendungsvorschläge für hardwarebasierte Sicherheitsfunktionen

Lexium 62 Varianten C/D/G

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die möglichen Anwendungsvorschläge für die Lexium 62 Varianten C/D/G:

Vorschlag: 1-kanalige Anwendung

Um die Varianten C/D/G mit 1-kanaligem Inverter Enable anzuschließen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. 9-poligen Stecker am Anschluss CN11 anschließen.

  2. An IEA_p1 oder IEA_p2 bzw. IEB_p1 oder IEB_p2 die 24 V des Schutzschaltgeräts anschließen.

  3. Die 24 V am Anschluss CN6 oder CN11 anschließen.

Vorschlag: 2-kanalige Anwendung

Bei einer geschützten Leitungsverlegung können Fehler ausgegrenzt werden, z. B. Schaltschrank, Kabelkanal. Siehe auch IEC 61800 und IEC 60204-1.

Wenn das Sicherheitsschaltgerät über Ausgänge verfügt, die Testimpulse erzeugen, zurücklesen und prüfen, dann ist eine Fehlererkennung gegeben. Eine geschützte Leitungsverlegung ist nicht notwendig.

Anzahl Kanäle und PL/SIL

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über dieselben Anwendungsvorschläge, jedoch mit Bezug auf die Eigenschaften „Anzahl Kanäle“ und „PL/SIL“:

PL/SIL

1-kanalige

Inverter Enable-Verbindung

2-kanalige

Inverter Enable-Verbindung

PL e / SIL 3

Nicht möglich

Mit maximal 100 Achsen pro Sicherheitsfunktion.

PL d / SIL 2

Mit mehr als 100 Achsen pro Sicherheitsfunktion.