Anwendungsvorschläge für softwarebasierte Sicherheitsfunktionen

Überblick

Für die Verwendung softwarebasierter Sicherheitsfunktionen sind die Lexium 62 Varianten E/F erforderlich. Wie die Lexium 62 Varianten C/D/G stellen diese Varianten ebenfalls einen 2-kanaligen Eingang für eine fest verdrahtete STO (Safe Torque Off)-Funktion bereit.

Wenn die fest verdrahtete Funktion STO nicht verwendet wird, braucht der Eingang nicht angeschlossen zu werden. In diesem Fall greifen die softwarebasierten Sicherheitsfunktionen auf Sercos und OpenSAFETY zurück.

Dementsprechend werden im Folgenden zwei Anwendungsvorschläge vorgestellt, einer mit und einer ohne Verwendung einer fest verdrahteten STO-Funktion. Bei Verwendung der fest verdrahteten Funktion STO können die anderen softwarebasierten Sicherheitsfunktionen einschließlich der von der Software realisierten Funktion STO verwendet werden.

Anwendungsvorschlag - Varianten E/F mit fest verdrahteter Funktion STO

Gehen Sie vor wie folgt, um bei Verwendung der Lexium 62-Varianten E/F die Inverter Enable-Funktion über die Hardware zu nutzen:

Schritt

Aktion

1

Verbinden Sie die 2-kanaligen Lexium 62-Varianten E/F wie die Varianten C/D/G.

2

Konfigurieren Sie das Sicherheitsnetzwerk.

3

Passen Sie die Parameter an, insbesondere die Priorisierung der Inverter Enable-Funktion über die Hardware und von STO (Safe Torque Off) über den Bus.

4

Programmieren Sie die EcoStruxure Machine Expert - Safety-Anwendung.

HINWEIS: Halten Sie sich an die parameterspezifischen Informationen in der Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert - Safety.

Anwendungsvorschlag - Varianten E/F ohne fest verdrahtete Funktion STO

Gehen Sie vor wie folgt, wenn Sie mit den Lexium 62 Varianten E/F nicht die Inverter Enable-Funktion über die Hardware, sondern nur erweitere Sicherheitsfunktionen verwenden:

Schritt

Aktion

1

Verbinden Sie die Lexium 62-Varianten E/F wie die Lexium 62-Varianten C/D/G ohne Verwendung der Inverter Enable-Anschlüsse CN6/CN11.

2

Konfigurieren Sie das Sicherheitsnetzwerk.

3

Passen Sie die Parameter an, insbesondere die Priorisierung der Inverter Enable-Funktion über die Hardware und von STO (Safe Torque Off) über den Bus.

4

Programmieren Sie die EcoStruxure Machine Expert - Safety-Anwendung.

HINWEIS: Halten Sie sich an die parameterspezifischen Informationen in der Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert - Safety.

Anwendungsvorschlag - Verdrahtung für den Steuerschaltkreis über die fest verdrahtete STO-Funktion (CN11)

Zeichnungsnummer APP-111011-001, gültig für die Lexium 62-Varianten C/D/E/F/G:

Verwenden Sie für die softwarebasierten Sicherheitsfunktionen Sercos und OpenSAFETY.

Anwendungsvorschlag - Lastzyklus

Zeichnungsnummer APP-111011-001: