Der Modicon M241 Logic Controller verfügt über integrierte Digitalausgänge:
Referenz |
Gesamtanzahl Digitalausgänge |
|||
---|---|---|---|---|
TM241C••24R |
10 |
4 |
6 |
0 |
TM241C••24T TM241C••24U |
10 |
4 |
0 |
6 |
TM241C•40R |
16 |
4 |
12 |
0 |
TM241C•40T TM241C•40U |
16 |
4 |
0 |
12 |
(1) Schnelle Transistorausgänge, die als 100-kHz-PTO-Eingänge verwendet werden können. |
Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung der Ausgänge.
GEFAHR | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
Die nachstehende Abbildung zeigt die Status-LEDs für die Steuerung TM241C••24• (vergleichbar mit den Steuerungen TM241C•40•, die über 40 LEDs verfügen):
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
0 bis 9 |
Grün |
Ein |
Der Ausgangskanal ist aktiviert. |
Aus |
Der Ausgangskanal ist deaktiviert. |
In der folgenden Tabelle werden die Kenndaten der Standard-Transistorausgänge des M241 Logic Controller beschrieben:
Merkmal |
TM241C••24T |
TM241C••24U |
TM241C•40T |
TM241C•40U |
|
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Standard-Transistorausgänge |
6 Ausgänge (Q4 bis Q9) |
12 Ausgänge (Q4 bis Q15) |
|||
Anzahl Kanalgruppen |
1 gemeinsame Leitung für Q4 bis Q7 gemeinsame Leitung für Q8 und Q9 |
1 gemeinsame Leitung für Q4 bis Q7 gemeinsame Leitung für Q8 bis Q11 gemeinsame Leitung für Q12 bis Q15 |
|||
Ausgangstyp |
Transistor- |
||||
Logiktyp |
Source (Strom liefernd) |
Sink (Strom ziehend) |
Source (Strom liefernd) |
Sink (Strom ziehend) |
|
Ausgangsnennspannung |
24 VDC |
||||
Ausgangsspannungsbereich |
19,2 bis 28,8 VDC |
||||
Ausgangsnennstrom |
0,5 A |
||||
Gesamtausgangsstrom pro Gruppe |
0,5 A x Anzahl der Ausgänge der Gruppe |
||||
Spannungsabfall |
Max. 1 VDC |
||||
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
< 5 µA |
||||
Maximalleistung Glühlampe |
Max. 2,4 W |
||||
Leistungsminderung (Derating) |
Keine Leistungsminderung |
||||
Einschaltzeit |
Max. 34 µs |
||||
Abschaltzeit |
Max. 250 µs |
||||
Schutz vor Überlast/Kurzschluss |
Ja |
||||
Kurzschluss-Ausgangsspitzenstrom |
1,3 A |
||||
Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast |
Ja, alle 10 ms |
||||
Grenzspannung |
Max. 39 VDC +/- 1 VDC |
||||
Max. Ausgangsfrequenz |
1 kHz |
||||
Isolation |
Zwischen Ausgang und interner Logik |
500 VAC |
|||
Zwischen den Ausgangsklemmenleisten |
Nicht isoliert |
||||
Verbindungstyp |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste |
||||
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
||||
Kabel |
Typ |
Ungeschirmt |
|||
Länge |
Max. 50 m (164 ft) |
Die nachstehende Abbildung zeigt die Source-Verdrahtung (Strom liefernd, positive Logik) der Ausgänge:
* Sicherung Typ T
(1) Die Klemmen V1+ und V2+ werden nicht intern angeschlossen.
(2) Die Klemmen V1– und V2– werden nicht intern angeschlossen.
WARNUNG | |
---|---|
Die nachstehende Abbildung zeigt die Source-Verdrahtung (Strom liefernd, positive Logik) der Ausgänge:
* Sicherung Typ T
(1) Die Klemmen V1+, V2+ und V3+ werden nicht intern angeschlossen.
(2) Die Klemmen V1–, V2– und V3– werden nicht intern angeschlossen.
WARNUNG | |
---|---|
Die nachstehende Abbildung zeigt die Sink-Verdrahtung (Strom ziehend, negative Logik) der Ausgänge:
* Sicherung Typ T
(1) Die Klemmen V1+ und V2+ werden nicht intern angeschlossen.
(2) Die Klemmen V1– und V2– werden nicht intern angeschlossen.
WARNUNG | |
---|---|
Die nachstehende Abbildung zeigt die Sink-Verdrahtung (Strom ziehend, negative Logik) der Ausgänge:
* Sicherung Typ T
(1) Die Klemmen V1+, V2+ und V3+ werden nicht intern angeschlossen.
(2) Die Klemmen V1–, V2– und V3– werden nicht intern angeschlossen.
WARNUNG | |
---|---|