In diesem Abschnitt wird die Größe des RAM (Random Access Memory) für verschiedene Bereiche des Modicon M241 Logic Controller beschrieben.
Der RAM-Speicher umfasst 64 MB.
Der RAM-Speicher besteht aus zwei Bereichen:
Reservierter Anwendungsspeicher
Betriebssystem-Speicher
Diese Tabelle beschreibt den reservierten Anwendungsspeicher:
Bereich |
Element |
---|---|
Systembereich |
Im Systembereich zuordnungsbare Adressen %MW0...%MW59999 |
(%MW60000...%MW60199) Auf diesen Speicher kann nur über Modbus-Anfragen zugegriffen werden. Dabei muss es sich um schreibgeschützte Anfragen handeln. |
|
Dynamischer Speicherbereich: Neuzuordnungstabelle lesen (%MW60200...%MW61999) Auf diesen Speicher kann nur über Modbus-Anfragen zugegriffen werden. Dabei muss es sich um schreibgeschützte Anfragen handeln. |
|
(%MW62000...%MW62199) Auf diesen Speicher kann nur über Modbus-Anfragen zugegriffen werden. Dabei kann es sich um Anfragen mit Lese- und Schreibzugriff handeln. |
|
Dynamischer Speicherbereich: Neuzuordnungstabelle schreiben (%MW62200...%MW63999) Auf diesen Speicher kann nur über Modbus-Anfragen zugegriffen werden. Dabei kann es sich um Anfragen mit Lese- und Schreibzugriff handeln. |
|
%MW64000...%MW65535 Reserviert |
|
Benutzerbereich |
Symbole |
Variablen |
|
Anwendung |
|
Bibliotheken |
Zum Anzeigen der Speicherzuordnung in EcoStruxure Machine Expert klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Steuerung in der Gerätebaumstruktur und wählen Sie Informationen zum Gerätespeicher.
Variablen |
Beschreibung |
---|---|
PLC_R |
Struktur der schreibgeschützten Systemvariablen der Steuerung. |
PLC_W |
Struktur der Systemvariablen der Steuerung mit Lese-/Schreibzugriff. |
ETH_R |
Struktur der schreibgeschützten Ethernet-Systemvariablen. |
ETH_W |
Struktur der Ethernet-Systemvariablen mit Lese-/Schreibzugriff. |
PROFIBUS_R |
Struktur der schreibgeschützten PROFIBUS-DP-Systemvariablen. |
SERIAL_R |
Struktur der schreibgeschützten SL-Systemvariablen (serielle Leitungen). |
SERIAL_W |
Struktur der SL-Systemvariablen (serielle Leitungen) mit Lese-/Schreibzugriff. |
TM3_MODULE_R |
Struktur der schreibgeschützten Systemvariablen der TM3-Module. |
Weitere Informationen zu System- und Diagnosevariablen finden Sie im Modicon M241 Logic Controller Systemfunktionen und Variablen PLCSystem-Bibliothekshandbuch.
In der folgenden Tabelle wird die Speicheradressierung für die Adressgrößen beschrieben: Double Word (%MD), Word (%MW), Byte (%MB) und Bit (%MX):
Doppelwörter |
Wörter |
Bytes |
Bits |
||
---|---|---|---|---|---|
%MD0 |
%MW0 |
%MB0 |
%MX0.7 |
... |
%MX0.0 |
%MB1 |
%MX1.7 |
... |
%MX1.0 |
||
%MW1 |
%MB2 |
%MX2.7 |
... |
%MX2.0 |
|
%MB3 |
%MX3.7 |
... |
%MX3.0 |
||
%MD1 |
%MW2 |
%MB4 |
%MX4.7 |
... |
%MX4.0 |
%MB5 |
%MX5.7 |
... |
%MX5.0 |
||
%MW3 |
%MB6 |
%MX6.7 |
... |
%MX6.0 |
|
%MB7 |
%MX7.7 |
... |
%MX7.0 |
||
%MD2 |
%MW4 |
%MB8 |
%MX8.7 |
... |
%MX8.0 |
... |
... |
... |
... |
||
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
Beispiel für die Überlappung von Speicherbereichen:
%MD0 enthält %MB0 (...). %MB3, %MW0 enthält %MB0 und %MB1, %MW1 enthält %MB2 und %MB3.