In diesem Abschnitt wird die Größe des Random Access Memory (RAM) für verschiedene Bereiche des Modicon M262 Logic/Motion Controller beschrieben.
Der RAM-Speicher umfasst 256 MB.
Der RAM-Speicher besteht aus vier Bereichen:
Dedizierter Anwendungsspeicher
Betriebssystemspeicher
Diese Tabelle beschreibt den dedizierten Anwendungsspeicher:
Bereich |
Element |
---|---|
Systembereich |
Im Systembereich zuordnungsbare Adressen %MW0...%MW59999 |
System- und Diagnosevariablen (%MW60000...%MW60199) Auf diesen Speicher kann nur über Modbus-Anfragen zugegriffen werden. Dabei muss es sich um schreibgeschützte Anfragen handeln. |
|
Dynamischer Speicherbereich: Neuzuordnungstabelle lesen (%MW60200...%MW61999) Auf diesen Speicher kann nur über Modbus-Anfragen zugegriffen werden. Dabei muss es sich um schreibgeschützte Anfragen handeln. |
|
System- und Diagnosevariablen (%MW62000...%MW62199) Auf diesen Speicher kann nur über Modbus-Anfragen zugegriffen werden. Dabei kann es sich um Anfragen mit Lese- und Schreibzugriff handeln. |
|
Dynamischer Speicherbereich: Neuzuordnungstabelle schreiben (%MW62200...%MW63999) Auf diesen Speicher kann nur über Modbus-Anfragen zugegriffen werden. Dabei kann es sich um Anfragen mit Lese- und Schreibzugriff handeln. |
|
Benutzerbereich |
Symbole |
Variablen |
|
Bibliotheken |
|
Anwendung |
Zur Anzeige der Speicherzuordnung in EcoStruxure Machine Expert klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Steuerung in der Gerätebaumstruktur und wählen Informationen zum Gerätespeicher aus.
Variablen |
Beschreibung |
---|---|
PLC_R |
Struktur der schreibgeschützten Systemvariablen der Steuerung. |
PLC_W |
Struktur der Systemvariablen der Steuerung mit Lese-/Schreibzugriff. |
ETH_R |
Struktur der schreibgeschützten Ethernet-Systemvariablen (Ethernet-Zähler). |
ETH_W |
Struktur der Ethernet-Systemvariablen mit Lese-/Schreibzugriff. Ermöglicht Ihnen das Rücksetzen von Ethernet-Zählern. |
SERIAL_R |
Struktur der schreibgeschützten SL-Systemvariablen (SL-Zähler). |
SERIAL_W |
Struktur der SL-Systemvariablen mit Lese-/Schreibzugriff. Ermöglicht Ihnen das Rücksetzen von SL-Zählern. |
TM3_MODULE_R |
Struktur der schreibgeschützten Systemvariablen der TM3-Module. |
TM3_BUS_W |
Struktur der Systemvariablen des TM3-Busses mit Lese-/Schreibzugriff. |
TMS_BUS_DIAG_R |
Struktur der schreibgeschützten Systemvariablen (Diagnose) des TMS-Busses. |
TMS_MODULE_DIAG_R |
Struktur der schreibgeschützten Systemvariablen (Diagnose) der TMS-Module. |
Für weitere Informationen zu System- und Diagnosevariablen siehe Modicon M262 Logic/Motion Controller – Systemfunktionen und Variablen – System-Bibliothekshandbuch.