Farbcodierung des TM5-Systems

Überblick

Die folgende Abbildung zeigt die Farben der TM5-Komponenten:

1 Sercos III Bus Interface TM5NS31

2 TM5-System-E/A-Module

3 Kompakte TM5-System-E/A-Module

Sercos III Bus Interface Farbzuweisung

Für die vier Komponenten einer Sercos III-Busschnittstelle werden zwei Farben verwendet:

  • Weiß für:

    • Sercos III Bus Interface-Busbasis und

    • Sercos III Bus Interface-Modul.

  • Grau für:

    • Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM, Interface Power Distribution Module) und

    • Zugehörige Klemmenleiste.

Farbzuweisung für Slices

Bei allen Modulen außer kompakten E/A-Modulen besteht ein montiertes TM5-Modul (als "Slice" bezeichnet) aus einer Busbasis, einem Elektronikmodul und einer Klemmenleiste. Jede Slice im TM5-System ist zur leichteren Identifikation farblich codiert.

Für die Module werden verschiedene Farben verwendet:

  • Weiß

  • Grau

  • Schwarz

  • Rot

HINWEIS:: Weitere Informationen über rote Slices für sicherheitsbezogene TM5-Systeme finden Sie in folgendem Handbuch: PacDrive Flexibles TM5/TM7-Sicherheitssystem, Planungs- und Installationshandbuch.

Die Farbe einer Slice ergibt sich aus der Kombination der folgenden Merkmale:

  • Ein- oder Ausgangsspannung

  • Funktionalität.

Die folgende Tabelle enthält die Farben der verschiedenen Slice-Typen.

Spannung

Funktionalität

Weiß

Grau

Schwarz

24 VDC

E/A

X

Stromverteilung

X

TM5-Bus-Übertragung

X

TM5-Bus-Empfang

X

100 – 240 VAC

E/A

X

24 VDC / 230 VAC

Relais

X

 GEFAHR
ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN
  • Verknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen.
  • Prüfen Sie vor der Installation stets die Kompatibilität der Scheibenkomponenten und Module anhand der Zuordnungstabelle in diesem Handbuch.
  • Stellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronikmodulen installiert werden.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod, schwere Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung zur Folge.
HINWEIS:: Überprüfen Sie die Komponentenkompatibilität vor der Installation anhand der Zuordnungstabelle .

Farbzuweisung für kompakte E/A

Alle kompakten E/A und deren abnehmbare Klemmenleisten sind weiß.