Beschreibung der Slice

Überblick

Eine Slice ist ein Erweiterungsmodul, das innerhalb des TM5 Systems eine der folgenden Funktionen übernimmt:

  • Erweiterungs-E/A

  • Stromverteilung

  • Gemeinsame Verteilung

  • Erweiterungsbus

Die folgende Abbildung zeigt die drei Komponenten einer Slice:

1 Busbasis (Grundträger)

2 Elektronikmodul

3 Klemmenleiste

 GEFAHR
ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN
  • Verknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen.
  • Prüfen Sie vor der Installation stets die Kompatibilität der Scheibenkomponenten und Module anhand der Zuordnungstabelle in diesem Handbuch.
  • Stellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronikmodulen installiert werden.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod, schwere Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung zur Folge.

Die Busbasis (bus base) und die Klemmenleiste für das Elektronikmodul müssen separat bestellt werden. Die Referenzen können Sie den entsprechenden Abschnitten unten entnehmen.

Nach der Montage bilden die drei Komponenten eine komplette Einheit mit umfassender Festigkeit gegenüber Vibrationen und elektrostatischen Entladungen.

HINWEIS
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG
  • Berühren Sie niemals die Kontakte des Elektronikmoduls.
  • Der Steckverbinder ist während des normalen Betriebs stets in seiner Position zu belassen.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden an der Ausrüstung führen.

Die Kompatibilitätstabelle verweist auf die Kombinationsmöglichkeiten der Komponenten einer Slice.

HINWEIS:: Die folgenden Beschreibungen der Komponenten einer Slice sind farbabhängig.

Beschreibung der Busbasis

Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Teile der Busbasis:

1 Sicherungshebel

2 Sicherungsmechanismus der DIN-Schiene

3 Kontakt der DIN-Schiene

4 Führungen für das Elektronikmodul

5 Drehachse für die Klemmenleiste

6 Kontakte für die TM5-Busspannung

7 Kontakte für die TM5-Busdaten

8 Kontakte für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

9 Führungsschienen

10 Drehschalter zur Adresseneinstellung (optional, je nach Referenz)

In dieser Tabelle sind die verschiedenen Typen von Busbasen aufgeführt:

Referenz

Beschreibung der Busbasis

Farbe

TM5ACBM11

Busbasis 24 VDC

Durchführung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments

Weiß

TM5ACBM15

Busbasis 24 VDC

24-VDC-E/A-Leistungssegment-Durchleitung mit Adresseinstellung

Weiß

TM5ACBM01R

24-VDC-Busbasis für PDM und Empfängermodule

Potenzialgetrenntes 24-VDC-E/A-Leistungssegment

Grau

TM5ACBM05R

24-VDC-Busbasis für PDM und Empfängermodule

Potenzialgetrenntes 24-VDC-E/A-Leistungssegment mit Adresseinstellung

Grau

TM5ACBM12

Busbasis für AC-Module

Durchführung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments

Schwarz

Beschreibung des Elektronikmoduls

Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Teile des Elektronikmoduls:

1 Sicherungshebel

2 Montageführungen

3 Anzeige (LEDs)

4 Steckplatz für Beschriftung

5 Steckplatz zur Codierung des Elektronikmoduls und der zugehörigen Klemmenleiste

6 Interne Sicherung, austauschbar (je nach Referenz)

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Typen von Elektronikmodulen:

Referenz

Beschreibung des Elektronikmoduls

Farbe

Siehe

TM5SD••

Digitale Module

Weiß oder schwarz

Modicon TM5 Digitale E/A-Module – Hardwarehandbuch

TM5SA••

Analoge Module

Weiß

Modicon TM5 Analoge E/A-Module – Hardwarehandbuch

TM5SPS1•

Stromverteilermodule (PDM)

Grau

TM5-Stromverteilermodule

TM5SPS2•

TM5SPS3

Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM)

Grau

TM5-Schnittstellen-Stromverteilermodul IPDM

TM5SE••

Expertenmodule

Weiß

Modicon TM5 Experten-Module (Hochgeschwindigkeitszähler) – Hardwarehandbuch

TM5SBET••

Sendermodule

Weiß

Modicon TM5 Sender- und Empfängermodule – Hardwarehandbuch

TM5SBER••

Empfängermodul

Grau

TM5SPD••

Gemeinsame Verteilermodule (CDM)

Weiß

Gemeinsame TM5-Verteilermodule

TM5SD000

Dummy-Modul

Weiß

TM5-Zubehörmodule

Beschreibung der Klemmenleiste

Die weist folgende Hauptmerkmale auf:

Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Teile der Klemmenleiste:

1 Drucktaste für die Kabelfreigabe

2 Anschlussbelegung

3 Federklemmenanschluss

4 Testzugangspunkt

5 Scharnier für die Achse an der Busbasis

6 Verriegelung für das Elektronikmodul

7 Hintere Aufnahme für die Codierung

8 Vordere Aufnahme für die Beschriftung

9 Aufnahme für die Kabelklemme

In dieser Tabelle sind die verschiedenen Typen von Klemmenleisten aufgeführt:

Referenz

Beschreibung der Klemmenleiste

Farbe

TM5ACTB06

24 VDC, 6-polige Klemmenleiste

Weiß

TM5ACTB12

24 VDC, 12-polige Klemmenleiste

Weiß

TM5ACTB12PS

24 VDC, 12-polige Klemmenleiste für PDM, IPDM und elektronisches Empfängermodul

Grau

TM5ACTB16

24 VDC, 16-polige Klemmenleiste

Weiß

TM5ACTB32

240 VAC, 12-polige Klemmenleiste

Schwarz