TM3DI32K - Verdrahtungsplan

Einführung

Das Erweiterungsmodul ist mit einem integrierten Anschlussstecker HE10 (MIL 20) für die Verbindung von Eingängen und einer Spannungsversorgung ausgestattet.

Verdrahtungsregeln

Siehe Best Practices für die Verdrahtung.

Verdrahtungsplan mit Litzenkabeln mit frei liegenden Leitern

Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung zwischen den Eingängen, den Sensoren und ihren gemeinsamen Leitungen:

Die COM0-Klemmen sind intern angeschlossen.

Die COM1-Klemmen sind intern angeschlossen.

Die Klemmen COM0 und COM1 sind nicht intern angeschlossen.

A Sink-Verdrahtung (Strom ziehend - positive Logik)

B Source-Verdrahtung (Strom liefernd - negative Logik)

Weitere Informationen über die 24-V-Spannungsversorgung finden Sie unter Kenndaten der DC-Spannungsversorgung.

Weitere Informationen zu den Farben der TWDFCW••K-Kabel finden Sie unter Beschreibung des Kabels TWDFCW••K.