Das Erweiterungsmodul TM3TI4 (Schraubklemmenleiste) / TM3TI4G (Federklemmenleiste) hat 4 analoge Eingangskanäle mit einer Auflösung von 16 Bit.
Folgende Eingangskanäle sind verfügbar:
0 bis 10 V
-10 bis +10 V
0 bis 20 mA
4 bis 20 mA
Thermoelement K
Thermoelement J
Thermoelement R
Thermoelement S
Thermoelement B
Thermoelement E
Thermoelement T
Thermoelement N
Thermoelement C
PT100
PT1000
NI100
NI1000
Informationen zu den von den jeweiligen Eingabetypen erzeugten Diagnosecodes finden Sie unter Diagnose der analogen E/A-Module.
Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TM3TI4 / TM3TI4G.
Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.
HINWEIS | |
---|---|
Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Auswahl des Kanalmodus. |
|
|
* |
|
Gibt den Wertebereich eines Kanals an. * Nur Thermoelemente B und C |
|
|
|
-32768 bis 32767 |
0 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
|
-10000 |
|||
|
0 |
|||
|
4000 |
|||
|
Siehe nachstehende Tabelle |
|||
|
|
-32768 bis 32767 |
10000 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
|
10000 |
|||
|
20000 |
|||
|
20000 |
|||
|
Siehe nachstehende Tabelle |
|||
|
0 bis 1000 |
0 |
Verweist auf die Filterzeitkonstante (0 bis 10 s) der ersten Ordnung in Inkrementen zu je 10 ms. |
|
|
|
|
Zeigt die Abtastperiode für den Kanal an. Wenn ein Eingangsfilter aktiv ist, wird das Abtasten intern auf 10 ms gesetzt. |
|
|
|
|
Aktiviert das Diagnosebyte der einzelnen Kanäle.
Wenn der Status deaktiviert ist (Wert = Nein), enthält das Statusbyte |
Typ |
Benutzerdefiniert |
Celsius (0,1 °C) |
Fahrenheit |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Höchstwert |
Einheit |
|
Thermoelement K |
-32768 |
32767 |
-2000 |
13000 |
-3280 |
23720 |
0.1 °F |
Thermoelement J |
-32768 |
32767 |
-2000 |
10000 |
-3280 |
18320 |
0,1 °F |
Thermoelement R |
-32768 |
32767 |
0 |
17600 |
320 |
32000 |
0,1 °F |
Thermoelement S |
-32768 |
32767 |
0 |
17600 |
320 |
32000 |
0,1 °F |
Thermoelement B |
-32768 |
32767 |
0 |
18200 |
160 |
16540 |
0.2 °F |
Thermoelement E |
-32768 |
32767 |
-2000 |
8000 |
-3280 |
14720 |
0,1 °F |
Thermoelement T |
-32768 |
32767 |
-2000 |
4000 |
-3280 |
7520 |
0,1 °F |
Thermoelement N |
-32768 |
32767 |
-2000 |
13000 |
-3280 |
23720 |
0.1 °F |
Thermoelement C |
-32768 |
32767 |
0 |
23150 |
160 |
20995 |
0.2 °F |
PT100 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
8500 |
-3280 |
15620 |
0,1 °F |
PT1000 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
6000 |
-3280 |
11120 |
0,1 °F |
NI100 |
-32768 |
32767 |
-600 |
1800 |
-760 |
3560 |
0,1 °F |
NI1000 |
-32768 |
32767 |
-600 |
1800 |
-760 |
3560 |
0,1 °F |
Auf der Registerkarte
können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.In der folgenden Tabelle wird die Registerkarte
beschrieben:
Variable |
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Eingänge |
IW0 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
IW1 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 1 |
|
IW2 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 2 |
|
IW3 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 3 |
|
Diagnose |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
IBStatusIW3 |
BYTE |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.