In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5SAI4AFS beschrieben. Siehe auch TM5 Umgebungskenndaten.
GEFAHR | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM5SAI4AFS:
Allgemeine Merkmale |
||
---|---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
|
Status-Anzeigen |
|
|
Diagnose |
Modul Run / aufgefundener Fehler |
angezeigt durch Status-LED und Softwarestatus |
Eingänge |
angezeigt durch Status-LED und Softwarestatus |
|
Potenzialtrennung(1) |
Kanal - Bus |
Siehe Hinweis. |
Kanal - Kanal |
Siehe Hinweis. |
|
Kanalpaar - Kanalpaar |
Siehe Hinweis. |
|
TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme |
50 mA |
|
24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme |
70,8 mA |
|
Zertifizierungen und Normen |
Aktuelle Informationen zu Zertifizierungen und Normen finden Sie unter www.se.com. |
|
Max. interne Zykluszeit |
2000 µs |
|
E/A-Aktualisierungszeit |
500 µs (siehe auch die im Abschnitt Merkmale der sicherheitstechnischen Analogeingänge beschriebene Informationssignalverarbeitungszeit des Moduls) |
|
ID-Code für die Firmwareaktualisierung |
47285 dez. |
HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die folgende Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM5SAI4AFS:
Betriebsbedingungen |
||
---|---|---|
Einbaulage |
Waagrecht oder senkrecht |
|
Betriebstemperatur |
Waagrechte Einbaulage |
0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F), für Derating siehe folgende Tabelle1 |
Senkrechte Einbaulage |
0 bis +40 °C (+32 bis 104 °F), für Derating siehe folgende Tabelle1 |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95%, nicht kondensierend |
|
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) |
0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft) |
Kein Derating für Höhenlage |
> 2000 m (6561 ft) |
Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft) |
|
EN 60529-Schutzart |
IP20 |
1 Derating im Verhältnis zur Betriebstemperatur und Einbaulage:
Einbau und Temperatur |
Anzahl verwendbarer Signalpaare |
---|---|
Waagrechte Einbaulage bis zu 50 °C (122 °F) |
2 |
Waagrechte Einbaulage bis zu 55 °C (131 °F) |
1, mit einem zusätzlichen TM5SD000, siehe nachstehenden Gerahrenhinweis |
Senkrechte Einbaulage bis zu 35 °C (95 °F) |
2 |
Senkrechte Einbaulage von 35 bis 40 °C (95 bis 104 °F) |
1, mit einem zusätzlichen TM5SD000, siehe nachstehenden Gerahrenhinweis |
HINWEIS | |
---|---|
In der nachstehenden Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM5SAI4AFS aufgeführt:
Lager- und Transportbedingungen |
|
---|---|
Temperatur |
-40 bis +85 °C (-40 bis +121,0 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 %, nicht kondensierend |
Die folgende Tabelle enthält die Sensorversorgungsmerkmale des Moduls TM5SAI4AFS
Sensorversorgungsmerkmale |
||
---|---|---|
Bemessungsspannung |
29 VDC ± 5% |
|
Ausgangsnennstrom |
maximal 60 mA pro Kanal |
|
Kurzschlussschutz |
Ja, kontinuierlich |
|
Potenzialtrennung1) |
Sensorversorgung - Kanal |
Nein |
Sensorversorgung - Sensorversorgung |
Siehe Hinweis. |
|
Verhalten bei Kurzschluss |
Spannungszufuhr getrennt |
HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die folgende Tabelle enthält die Merkmale der sicherheitstechnischen Analogeingänge des Moduls TM5SAI4AFS:
Analogeingang |
||
---|---|---|
Anzahl Eingangskanäle |
2 x 2 analoge Sicherheitseingänge, galvanisch getrennte Kanäle |
|
Eingangsstrombereich |
|
|
Eingangstyp |
Differenzialeingang |
|
Auflösung Digitalwandler |
24-Bit |
|
Konvertierungszeit |
Siehe folgende Tabelle |
|
Ausgangsformat |
Doppelwort Integerwert |
|
Lastimpedanz |
230 Ω bis 420 Ω Produktversion ab PV:01: 185 bis 245 Ω |
|
Eingangsschutz |
Schutz gegen externe Spannungsversorgungen und Überstrom |
|
Erkennung einer offenen Leitung |
Ja, unter Verwendung von Software |
|
Zugelassenes Eingangssignal |
Maximal 30,5 V |
|
Eingangssignaltoleranzen |
Signalinterferenz |
Maximal 0,5 % des Messwerts |
Signalverstärkung |
Maximal 220 µA/ms |
|
Signalfrequenz |
Maximal 100 Hz |
|
Umwandlungsverfahren |
Sigma Delta |
|
Max. erkannter Fehler bei 25 °C (77 °F): Verstärkung |
0,5 bis < 4 mA |
< 0,3 % (2) |
4 bis 25 mA |
< 0,08 % (2) |
|
Max. erkannter Fehler bei 25 °C (77 °F): Offset |
0,5 bis < 4 mA |
< 2 μA |
4 bis 25 mA |
< 6,3 μA |
|
Gleichtaktunterdrückung |
DC |
> 70 dB |
50 Hz |
> 70 dB |
|
Gleichtaktbereich |
Zwischen den Eingängen ±50 V |
|
Nicht-Linearität |
< 0,003 % |
|
Auflösung |
1 µA/LSB |
|
Überlasterkennung |
Ja, unter Verwendung von Software |
|
Maximaler Verstärkungsdrift |
0,5 bis < 4 mA |
< 1,225 μA / 1 °C (1,8 °F) |
4 bis 25 mA |
< 1,225 μA / 1 °C (1,8 °F) |
|
Maximaler Offset-Drift |
0,5 bis < 4 mA |
< 0,735 μA / 1 °C (1,8 °F) |
4 bis 25 mA |
< 0,735 μA / 1 °C (1,8 °F) |
|
Isolierung(1) |
Kanal und Bus |
Siehe Hinweis. |
zur Masse |
Siehe Hinweis. |
|
Kanalpaar und Kanalpaar |
Siehe Hinweis. |
|
Sicherheitstechnische Genauigkeit pro Kanal |
CAT 3 |
0,75 % 3) |
CAT 4 |
2,00 % 3) |
|
Eingangsfilter |
Hardware |
1 Tiefpass-/ Grenzfrequenz 500 Hz der ersten Ordnung |
Software |
Sinc 3) Filter |
|
Messbereich |
Bis zur Firmware-Version 321: 3,6 bis 21 mA Ab Firmwareversion 322: 0,5 bis 25 mA |
|
Filterzeit |
Konfigurierbar: 1; 2; 10; 16,7; 20; 33,3; 40; 66,7 ms |
|
HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden. 2) = basierend auf dem Strommesswert 3) = basierend auf dem 16-mA-Messbereich |
Die nachstehende Tabelle zeigt die Signalverarbeitungszeit des Moduls in Abhängigkeit des für die Eingangsfilterzeit festgelegten Werts (Aktualisierungsintervall).
WARNUNG | |
---|---|
Konfigurierter Filterwert |
Maximale Signalverarbeitungszeit des Moduls |
---|---|
1 ms |
17 ms |
2 ms |
19 ms |
10 ms |
35 ms |
16,7 ms |
50 ms |
20 ms |
55 ms |
33,3 ms |
82 ms |
40 ms |
95 ms |
66,7 ms |
122 ms |
Kriterium |
Kennwert für Eingangskanalpaare |
||
---|---|---|---|
Maximaler Performance Level gemäß EN ISO 13849-1 |
PL e |
||
Kategorie gemäß EN ISO 13849-1 |
CAT 4 |
||
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 62061 |
SIL 3 |
||
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 61508 |
SIL 3 |
||
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß EN IEC 61511 |
SIL 3 |
||
PFH |
< 1*10-9 |
||
PFD |
|
||
PT |
20 Jahre |
||
DC |
> 94 % |
||
SFF |
> 90 % |
||
MTTFd |
2200 Jahre |
||
Max. 20 Jahre |