Das TMSES4-Erweiterungsmodul fügt eine Ethernet-Schnittstelle hinzu, um die Anzahl der Ethernet-Ports für eine Steuerung zu erweitern.
Das Modul unterstützt die folgenden Dienste der Steuerung:
Das Ethernet-Modul unterstützt die folgenden Protokolle:
IP (Internet Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
TCP (Transmission Control Protocol)
ARP (Address Resolution Protocol)
ICMP (Internet Control Messaging Protocol)
IGMP (Internet Group Management Protocol)
Diese Tabelle zeigt die Gesamtzahl von TCP-Serververbindungen für die Steuerung und die TMSES4-Module:
Verbindungstyp |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Serververbindungen |
---|---|
Modbus-Server |
Maximal 8 gleichzeitige TCP-Serververbindungen für TMSES4-Module und die Steuerung oder für die Steuerung allein. |
EtherNet/IP-Gerät |
16 |
FTP-Server |
4 |
Webserver |
10 |
Jeder TCP-basierte Server verwaltet seine eigenen Verbindungen.
Wenn ein Client versucht, eine Modbus-Serververbindung zu öffnen, durch die die maximal zulässige Anzahl Verbindungen überschritten wird, schließt die Steuerung die älteste Verbindung. In den übrigen Fällen wird der Versuch, eine Verbindung zu öffnen, abgelehnt.
Wenn ein Client eine neuen Verbindung zu öffnen versucht und alle Verbindungen belegt sind (ein Datenaustausch stattfindet), wird die neue Verbindung zurückgewiesen.
Die Serververbindungen bleiben geöffnet, solange sich die Steuerung in einem Betriebszustand (RUN, STOP, HALT) befindet.
Die Serververbindungen werden geschlossen, wenn ein Betriebszustand verlassen oder in einen Betriebszustand gewechselt wird (RUN, STOP, HALT), außer bei einem Stromausfall (da der Steuerung keine Zeit bleibt, die Verbindungen zu schließen).
Weitere Informationen zu den Betriebszuständen finden Sie im Zustandsdiagramm der Steuerung.
Der Modbus-Server unterstützt die folgenden Modbus-Anforderungen:
Funktionscode Dez. (Hex.) |
Unterfunktion Dez. (Hex.) |
Funktion |
---|---|---|
1 (1h) |
– |
Digitalausgänge lesen (%Q) |
2 (2h) |
– |
Digitaleingänge lesen (%I) |
3 (3h) |
– |
Halteregister lesen (%MW) |
6 (6h) |
– |
Einzelnes Register schreiben (%MW) |
8 (8h) |
– |
Diagnose |
15 (Fh) |
– |
Mehrere digitale Ausgänge schreiben (%Q) |
16 (10h) |
– |
Mehrere Register schreiben (%MW) |
23 (17h) |
– |
Mehrere Register lesen/schreiben (%MW) |
43 (2Bh) |
14 (Eh) |
Geräteidentifikation lesen |
Bei der Ethernet-Kommunikation wird der Dienst IEC VAR ACCESS von der Steuerung unterstützt. Der Dienst IEC VAR ACCESS ermöglicht den Austausch von Variablen zwischen der Steuerung und einer HMI.
Der Dienst NetWork variables wird ebenfalls von der Steuerung unterstützt. Der Dienst NetWork variables ermöglicht den Datenaustausch zwischen Steuerungen.