Interrupción del movimiento con Halt

Descripción

Con Halt, el movimiento en curso se interrumpe. El movimiento puede reanudarse una vez que el Halt se ha desactivado.

Un Halt puede activarse a través de una entrada de señal digital o de un comando de bus de campo.

Para poder interrumpir un movimiento mediante una entrada de señal, la función de entrada de señal "Halt" debe estar parametrizada, consulte Entradas y salidas de señales digitales.

Hay disponibles los siguientes tipos de deceleración:

  • Deceleración vía rampa de deceleración

  • Deceleración vía rampa de par

Ajustar el tipo de deceleración

El tipo de deceleración se ajusta por medio del parámetro LIM_HaltReaction.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unit

Valor mínimo

Ajuste de fábrica

Valor máximo

Tipo de dato

R/W

Persistente

Experto

Dirección de parámetro vía bus de campo

LIM_HaltReaction

(ConF)(ACG-)

(htyP)

Código de opción Parada.

1 / Deceleration Ramp / (dEcE): Rampa de deceleración

3 / Torque Ramp / (torq): Rampa de par

Ajuste la rampa de deceleración con el parámetro RAMP_v_dec.

Ajuste la rampa de par con el parámetro LIM_I_maxHalt.

Si ya se ha activado una rampa de deceleración no se puede escribir el parámetro.

Tipo: Decimal con signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

1

3

3

INT16

R/W

per.

-

Modbus 1582

IDN P-0-3006.0.23

Ajustar rampa de deceleración

La rampa de deceleración se ajusta con el parámetro Ramp_v_dec a través del Perfil de movimiento para la velocidad.

Ajustar rampa de par

La rampa de par se ajusta usando el parámetro LIM_I_maxHalt.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unit

Valor mínimo

Ajuste de fábrica

Valor máximo

Tipo de dato

R/W

Persistente

Experto

Dirección de parámetro vía bus de campo

LIM_I_maxHalt

(ConF)(ACG-)

(hcur)

Corriente para parada.

Este valor se limita únicamente mediante el valor mínimo y máximo del rango de parámetro (no se produce una limitación del valor por parte del motor/etapa de potencia)

En parada, la limitación de la corriente (_Imax_act) se corresponde con el menor de los siguientes valores:

- LIM_I_maxHalt

- _M_I_max

- _PS_I_max

En caso de parada también se tienen en cuenta otras limitaciones de la corriente resultantes de la monitorización I2t.

Predeterminado: _PS_I_max con frecuencia PWM de 8 kHz y tensión de red de 230/480 V

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

En pasos de 0,01 Arms.

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

Arms

-

-

-

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 4380

IDN P-0-3017.0.14