FBD, LD y IL

Descripción general

El cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > FBD, LD y IL permite configurar ajustes relacionados con la edición en el editor de FBD y LD.

Ficha General

Ver

Mostrar título de red

El título de la red (si se ha definido) se muestra en la esquina superior izquierda de la red.

Mostrar comentario de red

El comentario de red (si se ha definido) se muestra en la línea de la esquina superior izquierda de la red. Si el título de la red es visible, el comentario también se mostrará en la línea de debajo del título.

Mostrar símbolo de módulo

Si se proporciona un bloque de funciones o una función disponible a través de una biblioteca o de las propiedades de objeto con un icono (mapa de bits), ese icono se mostrará en el módulo, en el editor FBD y LD. Los operadores estándar también se proporcionan con iconos.

Mostrar comentario de operandos

Se muestra el comentario que se puede asignar a un operando en la parte de implementación del editor. El comentario de operando sólo se refiere al uso del operando presente, a diferencia del comentario de símbolo, que se define en la declaración de la variable. Los comentarios de operando pueden editarse en el editor.

Este comentario se trunca automáticamente en función del espacio disponible.

Para limitar el comentario a una anchura definida, active la opción Tamaño fijo para operandos y establezca los parámetros del cuadro de diálogo Operand Sizes en función de sus necesidades individuales.

Mostrar comentario de símbolo

Para cada variable que tiene un comentario en su declaración, ese comentario se mostrará encima del identificador del símbolo.

Mostrar dirección de símbolo

Para cada símbolo (variable), la dirección asignada se mostrará encima del identificador del símbolo.

Mostrar líneas de separación de red

Se muestra una línea de separación entre las redes individuales.

Comportamiento

Marcador de posición para operandos nuevos

Todavía no se ha implementado.

Operandos vacíos para pins de bloque de funciones

Si esta opción está activada, el campo de operando para los pines de los nuevos bloques de funciones se quedará vacío (en lugar de ???).

Tamaño fijo para operandos: El editor de FBD, LD e IL ajusta automáticamente el tamaño de los campos de operando. Con esa opción, puede ajustar la longitud y la altura de los campos de operando a un tamaño específico.

Ancho del campo de operando

Este valor define la anchura del campo de operando (número de caracteres).

Altura del campo de operandos

Este valor define la altura del campo de operando (número de líneas).

Altura del campo de comentarios de operando

Este valor define la altura del campo de comentarios de operando (número de líneas).

Symbol comment height, lines

Este valor define la altura del campo de comentarios de símbolo (número de líneas).

Ficha FBD

Ver

Red con saltos de línea

Si esta opción está activada, la línea de las conexiones de una red se dividirá de manera que sean visibles tantos elementos como sea posible en la anchura de ventana del editor actual. Esta acción puede afectar a redes que se amplían en altura. Si la ventana del editor es demasiado pequeña, las redes no se dividirán.

Conectar los módulos con líneas rectas

Si esta opción está activada, los componentes de la red se organizarán de manera que las líneas de en medio serán de una longitud fija y corta, de modo que se reduzca el espacio horizontal necesario para visualizar las redes. Esta opción puede afectar a aquellos módulos que se hayan ampliado en altura, por ejemplo, para proporcionar espacio suficiente para elementos de entrada y salida. Si la opción no se ha activado, los elementos conservarán su tamaño estándar y las líneas de conexión se adaptarán a la necesidad de espacio.

Comportamiento

Contenido de red

Esta opción define qué contenido se visualiza en el editor cuando se inserta una red nueva (Vacío, Asignación y Módulo vacío).

Selección tras inserción

Esta opción define qué elemento se selecciona después de que se haya insertado una nueva red (Elemento, Red).

Ficha LD

Ver

Red con saltos de línea

Si esta opción está activada, la línea de las conexiones de una red se dividirá de manera que sean visibles tantos elementos como sea posible en la anchura de ventana del editor actual. Esta acción puede afectar a redes que se amplían en altura. Si la ventana del editor es demasiado pequeña, las redes no se dividirán.

Comportamiento

Contenido de red

Esta opción define qué contenido se visualiza en el editor cuando se inserta una red nueva (Vacío, Contacto y bobina y Módulo vacío).

Selección tras inserción

Esta opción define qué elemento se selecciona después de que se haya insertado una nueva red (Elemento, Red).

Ficha IL

Ver

Activar lista de instrucciones

Habilite esta opción para que el Lenguaje de implementación de lista de instrucciones esté disponible en EcoStruxure Machine Expert.

Comportamiento

Contenido de red

Esta opción define qué contenido se visualiza en el editor cuando se inserta una red nueva (Vacío, LD y ST, CAL).

Selección tras inserción

Esta opción define qué elemento se selecciona después de que se haya insertado una nueva red (Texto, Red).

Ficha Imprimir

Opciones de diseño

Método de adaptación

Seleccione una opción de la lista para el cambio de tamaño.

Evitar el truncado de elementos

Active esta opción para imprimir en la página siguiente elementos que no quepan en una sola página.

Identificar conexiones en páginas adyacentes

Esta opción sólo está disponible si la opción Evitar el truncado de elementos está activada. Active esta opción para imprimir pequeños marcadores en páginas adyacentes.